Integrerede målesystemer Integrerede målesystemer

Styrer og måler med den største præcision.

Selector

Integrerede målesystem

Opgradér din lineærteknik med IMS, det Integrerede målesystem indbygget i selve føringsvognen. Herved spares ikke blot installationsplads, men også penge, da der ikke kræves ekstra dele.

Med et Integreret målesystem kan der kompenseres for fejlagtig justering eller afbøjning af akslen. Rexorths IMS måler længder på op til 17,8 meters og fås til kugleskinneføringer fra størrelse 15.

Produktsammenligning

Vigtige tekniske specifikationer

Produkt Produktstørrelser Måleprincip Systemnøjagtighed Repeterbarhed Målelængder Egenskaber Aplikationer
Integrerede målesystemer IMS 15, 20, 25 (BSHP)
35, 45, 55, 65 (RSHP)
induktiv ± 4 µm/m ± 0,25 µm op til 4,5 m høj præcision, robust Værktøjsmaskiner, akser med lineærmotor
Integrerede målesystemer IMScompact 15, 20, 25 (BSHP) magnetisk ± 20 µm/m ± 1 µm op til 17,8 m præcis, økonomisk Automatisering og håndtering, akser med lineærmotor