Integreret IMScompact-målesystem Integreret IMScompact-målesystem Selector

Produktoplysninger

Dine fordele

Kompakt

  • Integreret indkoder i føringsvognen, uden påmonteringer, fra størrelse 15.

Fleksibelt

  • Der kan foretages store målinger på op til 17,8 m – hurtig eftermontering.

Økonomisk

  • Færre komponenter, mindre installationsplads, færre omkostninger

Robust

  • Stød- og vibrationssikkert, upåvirkeligt af støv, olie, fedt, fugt, god EMC-beskyttelse.

Vedligeholdelsesfrit

  • Kontaktløst måleprincip.

Tekniske specifikationer

  • Måleprincip: magnetisk
  • Varianter: inkremental, absolut måling
  • Størrelser 15, 20, 25
  • Målinger på op til 17,8 m
  • Systemnøjagtighed: ± 20 μm/m
  • Repeterbarhed: ± 1 μm
  • Maks. acceleration: 500 m/s²

Eksempler på anvendelse

  • I lineære motorakser som positionsindkoder
  • I drivremsakser til forøget positioneringspræcision
  • I akser med kuglespindler
  • Til positionsmåling
  • Erstatter eksternt monterede lineære indkodere