Bosch Rexroths kugleoverføringsenheder har vist sig værdifulde som integrerede dele af materialehåndteringssystemer, der understøtter bearbejdnings- og emballeringsudstyr. Kugleoverføringsenheder

Komponenter og maskinelementer fra Bosch Rexroth.

Kugleoverføringsenheder og toleranceringe

Rexroths topklasses kugleoverføringsenheder udgør en vigtig del i f.eks. paknings- og samlebåndssystemer, og gør transport, rotation samt dirigering af enheder let som en leg.

Vores toleranceringe er lavet af hårde, profilerede og fjedrede stålstrippe og kan forbinde komponenter sammen på en hurtig og profitabel måde sammenlignet med alternativerne.

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Minimal friktion:
    Sikrer effektivt materialeflow og høje transporthastigheder (op til 2 m/s).
  • Fleksible monteringsmuligheder:
    Ubegrænset funktionalitet og bæreevne, uanset om det drejer sig om top-, side-, skrå- eller loftsmontering.
  • Robusthed og holdbarhed:
    Beskyttet mod forurening (oliesvædede filtpakninger) og egnet til et bredt temperaturområde (-30 til 100 °C).
  • Høj ydeevne og forudsigelighed:
    Garanterede belastningsværdier og en enkel formel til beregning af levetiden.
  • Omfattende produktsortiment:
    Én leverandør til alle behov, fra lave til høje belastninger, fås i forskellige størrelser og udførelser.
  • Minimale vedligeholdelsesomkostninger:
    Takket være den høje produktkvalitet, holdbarheden og den enkle planlægning af udskiftninger.

Typiske applikationer

  • Transportsystemer
  • Transportbåndssystemer
  • Monteringslinjer
  • Løsninger til materialehåndtering

FAQ

1. Hvad er kugleoverføringsenheder, og hvad bruges de til?

Kugleoverføringsenheder er rullelejer med en frit roterende bærekugle, der muliggør bevægelse i alle retninger, rotation og positionering af laster (f.eks. varer og arbejdsemner) med minimal friktionsmodstand. De består af et hus med en stor bærekugle, der hviler på flere støtte- og fyldkugler, og anvendes i transportbåndssystemer, samleborde, pakkemaskiner, logistiksystemer, pladebearbejdning og håndtering af luftfragt. I modsætning til klassiske rullebaner muliggør de vandrette bevægelser i alle retninger.

2. Hvordan vælger jeg den rigtige kugleoverføringsenhed til min anvendelse?

Valget af den rigtige kugleoverføringsenhed afhænger af flere faktorer: den last, der skal transporteres (let eller tung), transporthastigheden, omgivelsesforholdene (f.eks. temperatur, støv, fugtighed), den ønskede monteringsposition og fastgørelsesmetoden. Kugleoverføringsenheder fra Bosch Rexroth er konstrueret til et temperaturområde fra -30 til 100 °C – uden at gå på kompromis med belastningskapaciteten – og er effektivt beskyttet mod forurening ved hjælp af oliesvækkede filtpakninger. For at sikre et optimalt valg og et sikkert, anvendelsesorienteret design leverer Bosch Rexroth detaljerede diagrammer over friktionskoefficienter samt tydelige oplysninger om belastningsgrænser og levetid.

3. Kan kugleoverføringsenheder også anvendes i overliggende eller sideværts udførelse?

Ja, kugleoverføringsenheder fra Bosch Rexroth er konstrueret til pålidelig drift i alle monteringspositioner – uanset om bærekuglen vender opad, i overliggende udførelse, sidder på siden eller er vinklet – uden funktionsbegrænsninger eller tab af bæreevne. Resultatet: maksimal designfleksibilitet ved konfigurationen af dine systemer.

4. Hvordan kan man beregne og planlægge levetiden for kugleoverføringsenheder?

Levetiden for kugleoverføringsenhederne afhænger af den angivne belastning, den faktiske belastning og driftsforholdene. Bosch Rexroth tilbyder en ensartet og brugervenlig metode til beregning af levetiden for alle typer og størrelser. Dette gør det muligt at planlægge vedligeholdelsesintervaller præcist, undgå uplanlagte driftsstop og øge produktiviteten på lang sigt.

5. Hvad er de største fordele ved kugleoverføringsenheder i forhold til andre transportørsystemer?

Kugleoverføringsenheder tilbyder en enestående fleksibilitet i forhold til rulletransportører eller glideskinner. De muliggør bevægelse i alle retninger, hvilket i høj grad forenkler drejning og placering af varer. Deres minimale friktionsmodstand sparer energi, og deres robuste konstruktion samt lave vedligeholdelsesbehov bidrager til lavere driftsomkostninger. De er ideelle, når der er behov for præcision, fleksibilitet og effektivitet i materialehåndteringen.