En Bosch Rexroth lineærføring i forgrunden, sat op mod en let sløret baggrund med tre smilende personer og omgivet af abstrakte blå lyspunkter. Kugleskinneføringer BSCL Prisoptimeret, alsidig, i den velkendte Rexroth-kvalitet

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Alsidig: til standardapplikationer i Rexroth-kvalitet
  • Økonomisk: meget godt pris/ydelsesforhold
  • Praktisk: nem bearbejdning i enderne, kan afkortes uden hjælp
  • Fleksibel: kan kombineres på alle måder i serien; skinner og kuglevogne kan udskiftes enkeltvis
  • Disponibel: let at konfigurere, hurtig levering via Bosch Rexroths verdensomspændende salgsnetværk
  • Holdbar: udvidet tætnings- og smøringskoncept

Tekniske nøgledata

  • Størrelser: 15 til 45
  • Lastkapacitet: C50 dyn op til 99.800 N
  • Maks. hastighed: 5 m/s
  • Maks. længde: 50 m
    • skinne i ét stykke 4000 mm
    • skinne i flere sektioner bestående af op til 15 dele
  • Nøjagtighedsklasser: N, H og P
  • Forspændingsklasser: C0, C1 og C2

Typiske applikationer

  • Automatisering
  • Sekundære akser
  • Træbearbejdning
  • Robotteknik
  • Elektronikindustrien
  • Solenergi
  • Batterifremstilling
  • Trykkeriindustrien
  • Plastteknologi