En lineærakse er en elektromekanisk lineær aktuator, der præcist styrer og driver en lineær bevægelse. Den kombinerer en lineærføring (profilskinne eller kuglebøsningsføring) med et drivsystem, såsom en kuglespindel, tandremstræk eller en lineærmotor. Som en monteringsklar lineærenhed anvendes den til lineære positioneringsenheder, som en akse i lineære robotter eller som en elektrisk lineærcylinder.
Monteringsklare lineærsystemer inklusive føring og drev
- Præcise, kompakte og højtydende
- Nem integration i maskinkoncepter
- Stort udvalg af varianter
- Hurtig konfiguration
Lineære akser
Lineære akser og lineæraksesystemer fra Rexroth er kendt for deres høje ydeevne, robusthed samt alsidighed. De mange forskellige formater, versioner og materialer åbner døren til lineære anvendelser ud over de klassiske inden for maskiner og specialmaskiner, og muliggør effektive løsninger til opgaver i f.eks. fødevare-, elektronik- og medicinalbranchen.
Optimer dine processer med lineære akser
Vores lineære akser udmærker sig ved deres imponerende ydeevne under miljøforhold, der involverer kraftig forurening eller høje belastninger. De er kendt for deres holdbarhed, nøjagtighed og høje grad af effektivitet. Optimér din produktion med f.eks. vores kompakte lineær moduler eller styringer og motorer og nyd godt af den store kraft, høje præcision og transporthastighed, samt lave støjniveau.
Produktsammenligning
Kundetilpasset lineær føringer med lineær akser
Om det drejer sig om flytning af tunge laste eller højpræcis bevægelse af komponenter på få gram, så kan vi altid finde en skræddersyet lineær løsning til lige præcis dine behov. Prøv selv kræfter med vores design- og beregningsprogram Linselect og se, hvad vi kan tilbyde dig.
FAQ
1. Hvad er en lineærakse?
2. Hvilke kriterier skal man lægge til grund ved valg af en lineærakse?
De afgørende faktorer er nyttelasten (herunder drejningsmomenter), slaglængde, krævet dynamik, positionering og gentagelsesnøjagtighed samt monteringsplads og monteringsposition. Store belastninger kræver stive føringer og passende dimensioner, mens lange slaglængder kræver egnede drivkoncepter. Disse parametre bestemmer konstruktionen og driften.
3. Hvornår anvendes en spindelsamling, et tandremstræk eller en lineærmotor?
Spindelsamlinger anvendes, når der er behov for store kræfter og høj positioneringsnøjagtighed. Tandremstræk er velegnede til lange slag og høje hastigheder. Linearmotorer anvendes, når der kræves maksimal dynamik og højeste nøjagtighed uden mekaniske transmissionselementer.
4. Hvilke lineære akser er velegnede til anvendelser, der kræver høj præcision?
Stive, spindeldrevne lineærsystemer (lineære akser og aktuatorer) anvendes for at opnå høj positioneringsnøjagtighed og repeterbarhed. Hvis der også er behov for maksimal dynamik, kan man overveje at anvende akser med linearmotorer. I sidste ende er det styresystemets stivhed og drivkonceptet, der afgør, hvilken løsning der er den rette.
5. Hvilke lineære akser er velegnede til lange vandringer og høje hastigheder?
Til lange slag og høje bevægelseshastigheder anvendes lineære akser med tandremstræk. De muliggør lange længder med høj dynamik og økonomisk skalerbarhed. Valget afhænger af kravene til nyttelast og integration.
6. Hvornår anvendes drevenheder med ekstern styring?
Drevenheder anvendes, når der skal bruges en kundespecifik eller eksisterende lineærføring. De leveres som en monteringsklar spindelsamling med leje og kombineres med en separat, ekstern føring. Dette giver mulighed for designfrihed med et standardiseret drev på samme tid.
7. Hvordan anvendes lineærakser i fleraksede systemer?
Lineærakser danner grundlaget for linje-, flade- og rumportaler i håndterings- og positioneringsopgaver og kan kombineres til fleraksede systemer ved hjælp af forbindelseselementer. Dette resulterer i skalerbare kartesiske lineærrobotter, som Rexroth tilbyder som standardprodukt.