Aluminiumkamæleonen Bosch Rexroth Den velkendte kvalitet fra Rexroth. Nu ressourceeffektiv. Sæt din lid til aluminiumprofiler med lavt kulstofindhold for at opnå pålidelige resultater med et mindre kulstofaftryk. Få mere at vide Dette billede viser en fiskestime, der er gengivet som forskellige aluminiumprofiler fra Bosch Rexroth. Et originaleksemplar. Der er mange efterlignere.

Kun ved første øjekast udskiftelige.

Se videoen
Rexroths aluminiumsprofiler, forbindelsesteknologi og tilbehør til en materialeshuttle Klar til at bygge jeres materialevogn med Bosch Rexroths aluminiumsprofilsystem?

Find ud af, hvor enkelt det er.

Se videoen

Fordele

Anvendelige: standardkomponenter og veldesignet sammenkoblingsteknologi

Funktionelle: elementer, der er præcist tilpasset til hinanden

Sikre: Sikret mod elektrostatisk afladning, stor absorptionsevne på grund af stærke profiler og stabile sammenkoblingskomponenter, overensstemmelse med standarder og forskrifter

Hurtige: Verdensomspændende partnernetværk med korte leveringstider

Økonomiske: Hurtigt design med gratis softwareløsninger , såsom MTpro og FRAMEpro fra Rexroth

Download kataloget med aluminiumprofiler

Katalog over aluminiumprofiler (PDF)

Få det komplette overblik over produktsortimentet af Basic Mechanic Elements

I kataloget:

  • Oplysninger om alle aluminiumprofiler
  • Materialenumre
  • Måltegninger

Design- og konstruktionsværktøjer til design med aluminiumprofiler

Rexroth hjælper dig med alt fra opsætning af simple arbejdsstationer til omfattende maskinrammer med de to gratis designværktøjer MTpro og FRAMEpro.

Design- og konstruktionsværktøjet MTpro på én skærm

Design- og konstruktionssoftware MTpro

Udform dit design fra den første idé til implementering med ét værktøj.

  • Alle aluminiumprofiler til rådighed til design
  • Download CAD-data
  • Automatisk generering af stykliste
  • Integreret bestillingsproces

MTpro
CAD-plug-in FRAMEpro kan ses på en skærm

CAD-plug-in FRAMEpro

Brug alle CAD-data i konstruktionssættet til aluminumsprofiler i Inventor eller SolidWorks og integrér dem i dine designprojekter.

  • Opret automatiske forbindelser med intelligente makroer
  • Automatisk justering af profillængder
  • Automatisk udarbejdelse af styklister

FRAMEpro

Applikationsvideoer

Video af montering af en metalpladevinkel på aluminiumprofiler

Metalpladevinkel til aluminiumprofiler

  • Stabil sammenkobling
  • Mulighed for at påmontere fødder og hjul

Til produktet

Video
Montering af kabelbakkens løkke

Kabelholderløkke med velcrobånd

  • Enkel montering
  • Blid føring af kabler og slanger

Til produktet

Video
Montering af et dobbelt hængsel på en aluminiumprofil

Dobbelt hængsel

  • Montering af to låger eller klapper
  • Til profiler og panelelementer

Til produktet

Video
Oversigt over videoer med enkeltløsninger

Alle videoer

  • Vario beholder
  • Låsbar samling
  • Pladeholder
  • Strømkabel
  • ...

Videoafspilningsliste

Applikationer for aluminiumprofiler

Beskyttelsesskillevægge af aluminiumprofiler

Beskyttelsesanordninger

Transparente skillevægge, tilslutninger til diske, afskærmning eller andre opsætninger kan udføres i utallige former med Rexroths profilsystem.

Yderligere oplysninger
Flowracks og materialeshuttles

Flowracks og materialeshuttles

Lean og fleksible løsninger til materialelevering til arbejdsstationer sikrer optimalt workflow på dit samlebånd.

Yderligere oplysninger
Kreative profilapplikationer

Kreative profilapplikationer

Takket være den tynde profil, flere slotsystemer og et bredt udvalg af tilslutningstyper kan man udvikle præcis de løsninger, der er brug for.

Yderligere oplysninger
Sikkerhedsafskærmning med EcoSafe

Sikkerhedsafskærmning med EcoSafe

De modulære EcoSafe-komponenter til beskyttelseshegn med formonterede siderammer gør det nemmere at lave en særlig hurtig konstruktion eller hurtige ændringer.

Yderligere oplysninger
Bosch Rexroth-EcoShape rørformet ramme til materialeforsyning

EcoShape rørformede rammer

  • Forbindelser kan kombineres med EcoShape D28L og D28L, N10 runde rør samt D28 rundt rør
  • Poka-yoke-system til nem og sikker installation af forbindelser
  • Drejelåse til sikre samlinger

Få mere at vide om rørformede rammer

Derfor skal du vælge aluminiumsprofiler

Med aluminiumsprofiler er det hurtigt, nemt og omkostningseffektivt at skabe individuelle, unikke løsninger. Ligeledes kan der spares en masse tid og penge ved genanvendelse af selvsamme aluprofiler på anden vis i øvrige konstruktioner efterfølgende. Alle vores profiler i aluminium er udviklede med fokus på opbygning af modulære systemer til lean-produktion i Industri 4.0 og gør dig klar til fremtidens produktions-, monterings- og emballagelinjer allerede i dag.

Kundetilpasset løsninger på aluprofiler

Bosch Rexroth tilbyder et bredt sortiment inden for aluminiumprofilsystemer, der nemt kan planlægges og indbygges i individuelle profilkonstruktioner, såsom robuste stativer, gennemløbsreoler, maskinafskærmninger, arbejdsstationer, skiltemateriale eller flow racks. Hertil kan inkorporeres Rexroth EcoShape, som er vores profilsystem med runde profiler, og som nemt kombineres med vores øvrige profilsortiment. Uanset dine behov, så kan vi finde den helt rigtige løsning til dig.