ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Opdag funktionerne i den nye NEXO-generation
Wi-fi-modul: Væsentligt forbedret Wi-Fi-forbindelse og netværksydelse.
4-kerneprocessor: Pålidelig og fremtidssikret computerkraft, selv til komplekse opgaver
Kamera-baseret scanner: Muliggør behandling af 2D-stregkoder
Ny motor: Mindre, mere effektiv, hurtigere, lettere - til maksimal ydeevne selv ved høje hastigheder
Design: Human Centrede Design - mere kompakt, mere ergonomisk, bedre
Vægt: Mere effektive komponenter med optimeret layout
Lysdioder: Visuel feedback selv i usædvanlige positioner
Display: Viser aktuelle tilspændingsresultater samt IO/NIO-evaluering
Driftssikkerhed: Muliggør decentraliseret drift og udvidet diagnostik direkte på møtrikspænderen
Browserbaseret operativsystem: Decentraliseret adgang fra værtscomputer mulig
Software: Ingen installation af yderligere software nødvendig - adgang også muligt med tablet eller smartphone
Brugergrænseflade: Intuitiv, moderne og brugervenlig, nem betjening
Diagnostisk evne: Bedre identifikation af den del, der forårsager fejlen, for at forbedre tilgængeligheden af anlægget
Forbedrede diagnosefunktioner: Hjælp med fejlfinding og reparation
Fuld kontrol om bord: Øget fleksibilitet uden ekstern hardware/kontrol
Processikker: Overholder VDI/VDE 2862-retningslinjer for kategori A-fastspændingsapplikationer
Batteriteknologi: Brug af markedsetablerede ProCORE18V-batterier til forbedret ergonomi og run-time
Kundegrænseflade: Enkel og fleksibel hardwareudvidelse til kundeapplikationer (f.eks. anden startkontakt, I/O-modul osv.)
AMPShare-batteriplatform: Maksimal frihed og fleksibilitet i valg af batteri
Modulopbygget udgangssystem: Maksimal fleksibilitet for alle anvendelser
Kamerabaseret scanner med indramning: Reducerer fejl og øger hastigheden gennem pålideligt valg af den korrekte stregkode