Monteringsklare lineære akser, der sikrer maksimal præcision og pålidelighed:
- Kompakt
- Dynamisk
- Effektiv
Produktoplysninger
- Kompakt: maksimal effektivitet på mindst mulig plads
- Stivhed: stålhus med integreret føring sikrer maksimal stivhed
- Præcis: højpræcise spindelsamlinger
- Alsidig: valgmuligheder for afdækninger, motorer og afbrydere for perfekt tilpasning
- Hurtig: effektiv engineering, bestilling og idriftsættelse
- Størrelser: 50, 60, 90
- Maks. længde: op til 940 mm
- Hastighed: op til 1,6 m/s
- Præcision: ± 0,005 mm
- En eller to korte/lange borddele
- Versioner: åben eller indkapslet (plademetal eller stålbånd)
- Fire smøremuligheder
-
Halvlederfremstilling:
Håndtering og fremføring af siliciumhalvlederskiver, justering af dyser og linser. -
Inspektion:
Styring af kameraer og sensorer til kvalitetskontrol af printkort og elektronik. -
Testsystemer:
Positionering af testprober eller -hoveder på elektroniske komponenter. -
Laboratorieautomatisering:
Håndtering af små dele i diagnostisk udstyr. -
Værktøjsmaskiner:
Akser til bearbejdning af medicinske implantater. -
Laserbehandling:
Sekundære akser til lodret laserhovedjustering. -
Pick & Place-automatisering:
Præcis bevægelse, tilføring og håndtering på begrænset plads.
{{{tab-navigation-header}}}