Robust og ergonomisk HMI-joystick SENSE+

Maksimal fleksibilitet til dit HMI-koncept

Joystick SENSE+ 360° perspektiver

Ergonomi for komfort og produktivitet hele dagen

Det virkeligt ergonomiske design af SENSE+-grebet er udviklet til direkte at forbedre brugeroplevelsen og nedbringe træthed. Fås i separate højre- og venstrehåndsversioner, hvilket sikrer en naturlig pasform for enhver bruger. Den store håndledsstøtte reducerer muskelbelastningen betydeligt under lange vagter, hvilket øger brugerens komfort og fokus. Denne suveræne ergonomiske ydeevne giver direkte højere produktivitet og forbedret sikkerhed på arbejdspladser i USA, Europa og andre steder, da den muliggør længere og mere præcis maskindrift med minimal træthed.

Joystick SENSE+ knapportefølje

Skalerbar HMI: kan tilpasses til enhver mobil maskine

I moderne mobile maskiner er skalerbarhed nøglen. Med op til 13 konfigurerbare integrationspositioner i grebshovedet tilbyder SENSE+ et uovertruffent niveau af tilpasning og designfrihed på markedet. Denne modulære HMI-tilgang giver OEM'er og maskinbyggere mulighed for at skabe en unik joystickkonfiguration, der passer perfekt til specifikke maskinkrav og applikationer, der spænder fra byggeri og landbrug til materialehåndtering. Uanset om du har brug for en enkel opsætning eller et komplekst layout til avancerede hjælpefunktioner, kan SENSE+ tilpasses efter dine behov, hvilket sikrer en fremtidssikret investering.

Joystick SENSE+ haptisk signalvibration

Intuitiv interaktion med funktionel sikkerhed

En klar interaktion mellem operatøren og maskinen er afgørende for den funktionelle sikkerhed. SENSE+ er det første kontrolgreb i Rexroths joystick-portefølje, der er konstrueret med et funktionelt sikkert design, der overholder relevante industristandarder såsom ISO 13849. Dette sikrer pålidelig ydeevne i sikkerhedskritiske operationer. Desuden revolutionerer SENSE+ maskininteraktionen ved at være den første af sin art, der tilbyder integreret haptisk feedback som en standardmæssig, konfigurerbar mulighed. Denne funktion giver konkrete alarmer og sensorisk information direkte til operatørens hånd, hvilket forbedrer reaktionstiden og opmærksomheden uden distraherende visuelle eller akustiske signaler. Dette er et nyt niveau af intuitiv styring, der giver en mere sikker og effektiv håndtering af maskinen.

Helhedsorienteret HMI-løsning: SENSE+ med 4THE5 CAN-base

Problemfri digital integration

Problemfri digital integration

Den industristandardiserede CAN-busprotokol (J1939 og CANopen) muliggør nem plug-and-play-integration i eksisterende maskinstyringssystemer, hvilket reducerer udviklingstiden og kompleksiteten.

Gennemprøvet holdbarhed og pålidelighed

Gennemprøvet holdbarhed og pålidelighed

4THE5-basen er konstrueret til de hårdeste miljøer med et robust mekanisk design, der sikrer lang levetid og minimal nedetid, selv i krævende applikationer som byggeri og landbrug.

Certificeret funktionel sikkerhed

Certificeret funktionel sikkerhed

Det komplette joystickmodul er designet til at opfylde strenge funktionelle sikkerhedsstandarder og udgør en pålidelig, forhåndsvalideret løsning til sikkerhedskritiske funktioner.

Komplet og forhåndsvalideret løsning

Komplet og forhåndsvalideret løsning

Ved at anskaffe en færdigsamlet og testet joystickløsning fra en enkelt leverandør undgår du kompatibilitetsproblemer og forenkler din forsyningskæde, hvilket sikrer en hurtigere lancering på markedet.

Onlinekonfigurator til HMI-joystick SENSE+

Konfigurér det på din måde

Prøv vores nye HMI-konfiguratorplatform, hvor du nemt kan definere dine maskinstyringer.

Konfigurator
HMI-joystick SENSE+ ekspert fra Bosch Rexroth

"SENSE+ joysticket fra Bosch Rexroth redefinerer maskinstyring. Det oversætter digitale alarmer til fysisk feedback og skaber en problemfri og intuitiv forbindelse mellem operatøren og maskinens omgivelser."


Produktchef, Bosch Rexroth

Ergonomisk kontrolhåndtag SENSE+

Til brug med Rexroth hydrauliske eller elektroniske joysticks og til kundespecifikke enheder. Du kan finde flere detaljer her.

Produktdetaljer

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.

Hvor kan jeg købe SENSE+ joysticket?

SENSE+ joysticket og hele 4THE5-serien kan købes via Bosch Rexroths officielle salgskanaler og autoriserede distributionspartnere. For et direkte tilbud, teknisk rådgivning eller for at finde din nærmeste forhandler, se afsnittet Support nedenfor eller besøg Rexroths kontaktsøger. Vi har lokale HMI-eksperter, der står klar til at hjælpe dig med din specifikke applikation.

Overholder SENSE+ joysticket europæiske maskinsikkerhedsstandarder såsom ISO 13849?

Ja. SENSE+ joysticket er specielt designet til at opfylde strenge europæiske og internationale funktionelle sikkerhedsstandarder, herunder ISO 13849, især når det kombineres med vores 4THE5 CAN-base. Vores designproces fokuserer på at levere pålidelig ydeevne til sikkerhedskritiske funktioner, hvilket gør det til et ideelt valg for OEM'er og maskinbyggere i hele EU og verden over, der skal overholde Maskindirektivet.

Kan jeg få teknisk support eller service til SENSE+ joysticket?

Bosch Rexroth leverer omfattende teknisk support og service til hele HMI-produktporteføljen, herunder SENSE+ joysticket. Vores globale team af applikationsingeniører kan hjælpe med integration, programmering og fejlfinding. For serviceforespørgsler eller teknisk support bedes du kontakte det pågældende supportteam i dit land direkte.

Er SENSE+ egnet til landbrugsmaskiner, der bruges under krævende forhold?

SENSE+ og hele 4THE5-joystickplatformen er designet til global brug i de mest krævende miljøer. De robuste materialer og den høje IP-klassificering sikrer pålidelig drift under forhold med høj luftfugtighed, støv og ekstreme temperaturer, hvilket gør produktet perfekt egnet til landbrugs- og minedriftsudstyr, der anvendes i de udfordrende klimaer i nogle regioner i verden. Det ergonomiske design bidrager også til at reducere operatørens træthed under de lange arbejdsdage, der er typiske for disse sektorer.

Tilbyder I tilpasning (OEM-branding/farver) ved store ordrer?

Ved store OEM-ordrer tilbyder vi en høj grad af tilpasning af SENSE+ joysticket. Dette kan omfatte specifikke knapkonfigurationer, tilpasset branding og farveskemaer, der passer til din virksomheds identitet. Vores salgs- og engineeringteams over hele verden kan samarbejde med dig om at udvikle en unik løsning. Kontakt vores regionale salgskontor for at drøfte dine projektkrav.

Support

To eksperter diskuterer HMI

Kontakt

Kontakt vores eksperter for skræddersyede løsninger og individuelle drøftelser om dine næste HMI-projekter.

Kontakt vores eksperter

Kontaktsøger
Kontaktsøger
Produktdokumenter om Rexroth HMI-løsninger

Produktdokumentation

Besøg Rexroths downloadcenter for at få flere tekniske detaljer, oplysninger om vores produkter og yderligere dokumenter om løsningerne i vores HMI-produktportefølje.

Downloadcenter
Downloadcenter
Terrængående maskiner

Videoer

Få mere at vide om, hvordan Rexroth HMI ændrer markedet for terrængående maskiner: Se de nyeste videoer, og få mere at vide om vores produkter og løsninger.

Se afspilningslisten
Se afspilningslisten