Lukkede aktuatorer Lukkede aktuatorer

Specifikationer

Lineærteknik og kraft

Lineærteknik og kraft

Styring via en synkron servomotor

Styring via en synkron servomotor

Lukket system med hydraulisk effekttæthed og robusthed

Lukket system med hydraulisk effekttæthed og robusthed

Ren elektrisk styring

Ren elektrisk styring

Hvad er fordelene ved lukkede aktuatorer?

Lukkede aktuatorer er meget effektive: De kombinerer en elmotor, en pumpe og en hydraulisk cylinder med vigtige styringsfunktioner og afspærringsanordninger i et kompakt, hermetisk lukket system. Som et resultat af det elektrohydrauliske design og sammen med moderne omformer- og styreteknologi kan lineære bevægelser og kræfter styres præcist og nemt. Hvis der ikke kræves kraft, standser motoren. Eventuelle belastninger eller kræfter understøttes af de integrerede afspærringsventiler. Resultatet af dette styringssystem, "kraft på bestilling": Minimalt elforbrug og i sidste ende lavere CO₂-udledning hele vejen igennem. De mange fordele gør lukkede aktuatorer ideelle ikke kun som en moderne erstatning for hydrauliske cylindre med centrale effektenheder, men også som et langtidsholdbart alternativ med lav vedligeholdelse til elektromekaniske lineærdrev.

Vi hjælper dig med dine udfordringer

Din udfordring: Lange rørforbindelser

Lange rørforbindelser

Din udfordring: Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Den sidste tilbageværende hydrauliske aktuator

Din udfordring: Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Forventet levetid for elektromekaniske aktuatorer

Din udfordring: Rumlig og længdemæssig begrænsning

Plads- og indbygningslængde-begrænsning

Din udfordring: Der opstår stødbelastning under processen

Der opstår stødbelastning under processen

Produktsammenligning

CytroMotion CytroForce Kundetilpasset løsning
Sikkerhed på forespørgsel STO, SLS, SBC * kundetilpasset
Kraft < 275 kN < 1200 kN kundetilpasset
Vmax stor kraft < 350 mm/sek < 120 mm/sek kundetilpasset
Vmax hurtig tværbevægelse < 2 x hurtig tværbevægelse < 5 x hurtig tværbevægelse kundetilpasset
Styring ikke inkluderet inkluderet kundetilpasset
*
STO = sikkert moment slukket

SLS = sikker begrænset hastighed

SBC = sikker bremsestyring

Yderligere oplysninger

Høj effekttæthed, elektriske styringer: Sådan optimerer lukkede aktuatorer maskiner og systemer

Hvidbog

Høj effekttæthed, elektriske styringer:
Sådan optimerer lukkede aktuatorer maskiner og systemer

Download

Webseminar

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Se