Inden for mekanisk drevteknologi tilbyder Bosch Rexroth et bredt sortiment af spindeldrev. Spindeldrev er enheder, der laver rotationsbevægelser om til lineære bevægelser eller omvendt. Spindler

Stærke komponenter til konstruktion af skræddersyede løsninger

Spindler

Skruedrev fra Rexroth er karakteriseret ved deres høje kvalitet og styrke. Vores kuglespindler og planetrullespindler inkorporeres i dag allerede i en lang række forskellige applikationer og kan ligeledes indgå i en skræddersyet løsning til dig – uanset dine behov.

Automatiser dine processer med spindeldrev

Sæt gang i din produktion med lineær spindler, kugleruller og kugleføringer fra Rexroth. Lad os sammen automatisere dine processer med vores komponenter, og oplev fordelene ved øget produktion samt højere effektivitet. Vi er med dig hele vejen og står altid klar, hvis du skulle få brug for hjælp.

Produktsammenligning

Vigtige tekniske specifikationer

PRODUKT DIAMETER TRÅD NØJAGTIGHED BELASTNINGSKAPACITET MAX. LÆNGDE D x n VÆRDI
Spindelsamlinger 6 til 80 mm 1 til
64 mm
T3, T5, T7, T9
i henhold til ISO 3408
op til dyn. C = 315 kN
statisk bæretal. C0 = 534 kN
ingen begrænsning 150.000
Planetrullespindler 20 til 75 mm 5 til
20 mm
T5, T7, T9
i henhold til ISO 3408
op til dyn. C = 544 kN
statisk bæretal. C0 = 1.496 kN
op til
5.000 mm
150.000

FAQ

1. Hvordan fungerer et spindeldrev?

Spindeldrev omdanner roterende bevægelser til præcise lineære bevægelser og omvendt. Afhængigt af den konkrete anvendelse er der mange specifikke krav – lige fra præcision, pladsbehov, effektivitet og bæreevne til de miljøforhold, som systemet skal fungere under.

2. Hvad er forskellen mellem en spindelsamling og en planetspindelsamling?

Spindelsamlinger (også kendt som kuglespindler) fungerer ved hjælp af cirkulerende kugler og er særligt velegnede til præcise, dynamiske applikationer, der kræver høj effektivitet. De anvendes overalt, hvor der er behov for præcise og energieffektive lineære bevægelser, f.eks. inden for værktøjsmaskiner, medicinsk teknologi, håndtering, halvleder- og elektronikfremstilling.

Planetrullespindler anvender planeter (gevindløberuller) som rullende elementer. Takket være det større kontaktareal kan de modstå betydeligt større kræfter og opnå større stivhed og længere levetid. Disse produkter er ideelle til tunge opgaver med store kræfter og begrænset monteringsplads.

3. Hvilke faktorer er afgørende ved konstruktionen af et spindeldrev?

De væsentligste faktorer ved konstruktionen af et spindeldrev er belastning, dynamik, præcision, driftscyklus, monteringsretning (lodret eller vandret), miljøforhold samt systemets ønskede levetid.

4. Hvad kendetegner de konfigurerbare spindelsamlinger fra Rexroth?

Spindelsamlinger fra Bosch Rexroth sikrer en særdeles jævn kørsel takket være den optimale frigørelse af kuglerne fra løbebanen. Derudover er Rexroths spindelsamlinger kendetegnet ved høje belastningskapaciteter med mange kugler i et design med kort møtrik.

5. Hvad er fordelene ved komplette AOK/AGK-drevenheder med spindeldrev?

De monteringsklare AOK- og AGK-drevenheder fra Bosch Rexroth kombinerer den gennemprøvede Rexroth-spindelsamling med et møtrikhus og lejeenheder til en monteringsklar drivakse. I kombination med en lineærføring fungerer drivenheden som en lineærakse i mange anvendelser.