Lineærmoduler Small Modules Screw Driven SMS Lineære akser Small Modules

Små dimensioner, god ydeevne:

  • Ultrakompakte lineære moduler til håndtering af små dele
  • Med servo- eller stepmotor
  • Forbindelseselementer til fleraksesystemer

Produktoplysninger:

Fordele

  • Kompakt: kompakt design, let at integrere
  • Enkel: 5 forudkonfigurerede størrelser, der kan vælges og bestilles online
  • Fleksibel: servo-/stepmotorer er nemme at montere og ekstremt hurtige at starte op
  • Kombinerbar: forbindelseselementer til fleraksesystemer
  • Hurtig: minimale leveringstider
  • Økonomisk: fremragende forhold mellem pris og ydelse

Tekniske specifikationer

  • Størrelser: 30, 40, 50, 80, 120
  • Vandringsintervaller: 50 til 1.200 mm
  • Maks. nyttelast: 88 kg
  • Maks. hastighed: 1,92 m/s
  • Maks. acceleration: 9,6 m/s²
  • Høj repeterbarhed: +/– 0,005 mm

Eksempler på anvendelse

  • Til en bred vifte af industrier og brancher, såsom forbrugsvarer, batteri- eller halvlederfremstilling
  • Håndtering af små komponenter med lav vægt ved hjælp af enkelt- eller fleraksesystemer
  • Enkle positionerings- og håndteringsopgaver
  • Elektrificering af omkostningsfølsomme områder
  • Erstatning for pneumatiske applikationer