Illustrationer af forskellige motorer (MS2N, lineærmotorer, planetgearkasser, byggesætmotorer) Software og teknik

Nemmere end nogensinde: Software- og ingeniørværktøjskassen

Oversigt over ctrlX OS-arkitekturen vist på en skærm.

ctrlX OS – Linux-baseret operativsystem til industrien

Den store frihed inden for automatisering: ctrlX OS – det Linux-baserede operativsystem, der tidligere udelukkende blev brugt på kontrolplatformen ctrlX CORE, er nu tilgængeligt som en selvstændig løsning til industrielle miljøer. Det er udviklet til brug i realtid og kan implementeres på alle niveauer – fra feltniveauet over edge-enheder til skyen.

Det industrielle Linux-operativsystem er hardwareuafhængigt og kompatibelt med en lang række automatiseringskomponenter. Ved at bruge ctrlX OS får brugerne adgang til hele økosystemet af digitale tjenester, herunder webbaseret udvikling, enhedsadministration, et brugerfællesskab og ctrlX OS Store. De får desuden adgang til et bredt udvalg af løsninger, herunder løsninger fra ctrlX Worlds partnernetværk.

På alle niveauer i automatiseringstopologien kan softwarebaserede funktioner udvikles, installeres, opdateres og betjenes endnu nemmere og mere fleksibelt. Bosch Rexroth skaber dermed forudsætningerne for den softwarestyrede fabrik og muliggør moderne softwarepraksis som virtuel testning og DevOps inden for automatisering.

Få mere at vide om ctrlX OS

Gå til Rexroth Store
Gå til Rexroth Store
Illustration af ctrlX WORKS-applikationen på en skærm.

ctrlX WORKS – software og værktøjskasse til ingeniører

Den praktiske ctrlX AUTOMATION-software og engineering værktøjskasseer synonym med enkelt engineering og betyder markant reduktion af udlæg og omkostninger. Der åbnes op for helt nye friheder, når det drejer sig om at skabe, levere og bruge funktioner.

ctrlX WORKS er den ideelle løsning til engineering af automatiseringsløsninger. Brugerne opnår maksimal fleksibilitet takket være et komplet udvalg af software og programmeringsværktøjer. ctrlX WORKS inkluderer allerede en omfattende portefølje af effektive biblioteker og byggeklodser til typiske automatiseringsopgaver. Derudover kan brugerne udvikle deres egne applikationer i et hvilket som helst programmeringssprog.

Få mere at vide om ctrlX WORKS

Gå til Rexroth Store
Gå til Rexroth Store

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX OS – Det industrielle Linux-operativsystem

ctrlX developR-serien – Kender du ctrlX OS?

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads
Hovedtelefonikonet som kontaktsymbol

Kontakt os

Har du brug for mere information om vores software- og ingeniørløsninger?

Kontakt os nu!