Fremtidssikret og fleksibel:   ILLIGs modulære emballageløsninger med ctrlX AUTOMATION

Maskinproducenten ILLIG hjælper med at gøre den foranderlige fødevareemballageindustri mere fleksibel og fremtidssikret ved at benytte sig af den teknologiske åbenhed i automatiseringsplatformen ctrlX AUTOMATION fra Bosch Rexroth.

Emballage spiller en vigtig rolle i klimabeskyttelse. pPolitiske reguleringer, såsom den europæiske plastlov, har til formål at begrænse brugen af plast. Fødevareindustrien forfølger dette mål med kombinationer af karton og plast samt laminerede bakker fremstillet af karton eller papirmasse, hvor de enkelte dele kan adskilles til genbrug. Set fra maskinproducenternes perspektiv er det dog ineffektivt at udvikle og vedligeholde en særskilt maskinserie til hver emballagetype. Modulære systemkoncepter, såsom XLU-serien fra ILLIG Packaging Solutions GmbH, er langt mere omkostningseffektive. Den internationalt aktive virksomhed har udviklet denne serie med hjælp fra Bosch Rexroths fremtidssikrede automatiseringsplatform, ctrlX AUTOMATION.

Modulære emballagemaskiner

Virksomheden, der har hovedsæde i Heilbronn, er en verdensførende udbyder af termoformnings- og emballagesystemer samt værktøjssystemer til karton, papir og plast. Med XLU-produktfamilien, der blev præsenteret på interpack 2023, har den traditionsrige familievirksomhed skabt en fremtidssikret maskinserie, der udvider anvendelsesmulighederne for laminering af papirmasse og karton markant. For at give maksimal frihed ved valg eller kombination af emballagematerialer findes den modulære XLU-serie i tre forskellige versioner:

CLU-modellen retter ud og laminerer kartonbakker,

PLU-modellen er designet til at laminere beholdere lavet af papirmasse,

TLU-versionen giver plastbakker en kartonomvikling (tray labeling).

Digitalisering med investeringsbeskyttelse

Ud over fleksibilitet var en central kundekrav fremtidssikring af maskinerne. “Emballagemaskiner er langsigtede investeringer, der skal fungere i tyve år eller mere,” forklarer Markus Peter, leder af elektrisk udvikling hos ILLIG Packaging Solutions. For at sikre, at de nye maskinkoncepter kan følge med digitaliseringens udvikling, valgte ILLIG ctrlX AUTOMATION – den åbne automatiseringsplatformfra sin mangeårige teknologipartner Bosch Rexroth. “Både software- og hardwaremæssigt skal vores maskiner være klar til fremtidige anvendelser og modifikationer,” understreger Markus Peter. “Bosch Rexroth tilbød os alt, hvad vi havde brug for til dette.”

Åben automatiseringsplatform som grundlag

Med ctrlX AUTOMATION har ILLIG valgt en ny generation af styrings- og dreivteknologi, der er kendetegnet ved maksimal fleksibilitet og åbenhed. “Den modulære tilgang er en god platform til at udvikle fremtidssikrede maskiner,” siger Markus Peter. “De åbne hardware- og softwaremoduler sikrer en høj proceskvalitet og giver os mulighed for at indsamle data, som kan bruges til løbende at forbedre produktiviteten og energieffektiviteten.

Mindre pladsbehov i styreskabet

For at automatisere den modulære maskinserie bruger ILLIG ikke kun styringsplatformen ctrlX CORE, men også ctrlX I/O-moduler og de kompakte servodrev ctrlX DRIVE med energieffektive servomotorer MS2N til alle proceskritiske akser såsom håndtering, filmudrulning og produktfremføring via en roterende platform. Kombinationen af skalerbar dreivteknologi og højt integrerede dobbeltaksede enheder, konvertere, invertere og I/Os reducerer styreskabets størrelse markant. For XLU-serien er styreskabet omkring 40 % mindre sammenlignet med tidligere konventionelle designs.

Futuristisk tilslutningsmuligheder

ctrlX AUTOMATION giver maskinbyggere stor designfrihed, både internt og eksternt. Til maskinens buskommunikation valgte ILLIG den industrielle standard EtherCAT, hvilket gør det muligt at integrere kundespecifikke komponenter fra forskellige producenter problemfrit. “Bosch Rexroth var allerede en etableret automatiseringspartner,” siger Markus Peter. Ud over den teknologiske åbenhed talte virksomhedens brancheekspertise og fremragende applikationssupport også for at udvide samarbejdet. “Bosch Rexroth støttede os intensivt og på lige fod med den grundlæggende ingeniørproces for den nye maskinserie,” forklarer han. “Den hjælp, vi fik til planlægning og design af drev, I/O’er og andre moduler, hjalp os virkelig med at overholde den stramme tidsplan.”

Bæredygtighed i automatisering

Med det nye skalerbare automatiseringsplatform kan ILLIG producere ikke blot små, men også komplekse applikationer på en økonomisk måde. Fleksibel programmering er en afgørende faktor. “Afhængigt af situationen kan vi bruge det mest egnede programmeringssprog, herunder de nyeste IT-sprog såsom Java, JSON eller Python,” forklarer Markus Peter. “Med den nuværende mangel på specialister gør dette det lettere at finde programmører. Vores specialister vænnede sig hurtigt til den nye automatiseringsverden og kunne overføre en stor del af den eksisterende kode. Med ctrlX AUTOMATION kan vi fortsat understøtte teknologi, der er mere end 20 år gammel, uden problemer. Det er bæredygtighed i automatisering.”

Kortere tid til markedet

Bosch Rexroths årtiers erfaring med motion-applikationer har været en væsentlig faktor i udviklingen af ctrlX AUTOMATION. Dette afspejles også i webbaserede udviklingsmiljøer, der opfylder low-code-kravene. Styringssystemet ctrlX CORE kan simuleres virtuelt på en pc, hvilket hjælper med at fremskynde programmeringen. “Den kode, der blev produceret med virtuelle akser, var hurtigt klar og kunne testes på forhånd,” siger Markus Peter. “Alt, hvad vi skulle gøre, var at konvertere maskinen til at arbejde med de rigtige akser, hvilket sparede endnu mere tid.

Langsigtet service med fjernvedligeholdelse

Ud over områder som styring, programmering, sikkerhed og apps omfatter ctrlX AUTOMATION også et fremtidssikret servicekoncept med softwareopdateringer, en 24/7-supporthotline og en global reservedelsforsyning med langvarig tilgængelighed. Internationale virksomheder som ILLIG kan dermed beskytte deres kunders investeringer i 25 år eller mere. Digitale værktøjer såsom ctrlX Digital Service Assistant, Service Indicator og ctrlX Device Portal muliggør hurtig fjern-diagnosticering, fejlfinding og udrulning af nye apps og softwarefunktioner.

For behovsbaseret udviklingsarbejde finder Rexroth-kunder et bredt udvalg af apps fra både Rexroth og tredjepartsudbydere i partneruniverset ctrlX World. Disse er tilgængelige i ctrlX Store og egner sig til en lang række industrielle automatiseringsopgaver,” forklarer Tobias Gerhard, ansvarlig for Business Development i forbrugerdivisionen hos Bosch Rexroth. “Vi tilbyder også applikationer og biblioteker til udvikling af individuelle apps, hvilket øger fleksibiliteten yderligere.”

Fremtidssikret omkostningsstruktur

CTO Jürgen Lochner mener, at beslutningen om at vælge ctrlX AUTOMATION og den deraf følgende reduktion i de samlede ejeromkostninger styrker virksomhedens internationale konkurrenceevne. “Med denne unikke kombination af teknologisk åbenhed og forsyningssikkerhed kunne vi skabe en optimal omkostningsstruktur for vores kunder, selv i disse omskiftelige tider. Dermed har vi styrket vores internationale markedsposition med modulære maskinkoncepter og kan samtidig tilbyde attraktive eftermonteringsløsninger.

Ønsker du at læse flere succeshistroier

Klik her