Siemens Energy er i gang med overgangen fra centraliseret til decentraliseret energiforsyning. Denne overgang kræver også nye styringskoncepter. Derfor har virksomheden valgt at anvende Bosch Rexroths ctrlX CORE. Med dette system ønsker Siemens Energy at bringe styringen af kraftværker op på et nyt niveau. Den åbne arkitektur af platformen sikrer den nødvendige samspil med eksisterende systemer og nem skalerbarhed til fremtidige krav.
Energirevolutionen er i vores tids største udfordring. Hvordan kan vi reducere emissionerne, mens vi udvider vores energiforsyning. Siemens Energy, en global leverandør af teknologier og tjenester til energiproduktionen og transmission, tager udfordringen op og arbejder på at finde løsninger. Virksomheden opererer inden for flere områder, herunder udviklingen og produktion af turbiner til energiproduktion, løsninger til transmission og distribution af energi samt tjenester til drift og vedligeholdelse af energisystemer.
Der er i øjeblikket en overgang fra centraliseret energiproduktion med fossile brændstoffer til distribuerede hybridkoncepter. Dette kræver gasfyrede kraftværker, men også mange mindre løsninger til vedvarende energi. Siemens Energy fokuserer blandt andet på nye metoder til at generere energi til både industri og husholdninger på. De nye systemer kræver også en ny tilgang til styringsteknologi. Styring af elproduktionsanlæg spiller en central rolle i denne sammenhæng. Koordinering og kontrol af forskellige energikilder kan sikre at der undgås flaskehalse, kompensere for udsving i forsyningen og sørge for bæredygtig energiforsyning.
ctrlX CORE koordinerer energien
Optimal energiproduktion indebærer at forbinde så mange energikilder som muligt. Siemens Energy satser på ctrlX CORE som kontrolsystem til orkestrering af kraftværker og til tilslutning til den centrale sky. Det anvendes til at give instruktioner om, hvordan man genererer eller leverer energi, når forskellige energikilder (f.eks. vindmøller, gasturbiner, solpaneler osv.) er tilgængelige.
Bosch Rexroths universelle kontrolplatform muliggør problemfri integration af forskellige systemer og maksimal fleksibilitet i kontrol og automatisering af systemer takket være dens åbne arkitektur.
ctrlX CORE har imponeret Siemens Energy – det bruges både som PLC-kontrolsystem til energisystemerne og samtidig som en loT-enhed til at forbinde disse systemer med skyen. Udover kontrollogikken letter den fleksible udvidelsesmulighed også for yderligere funktionaliteter som data-indsamling , data-standardisering og applikationer inden for digitale tvillinger. Virksomheden værdsætter også partnernetværket ctrlX World. Dette udvider løsningerne omkring automationssystemet ctrlX AUTOMATION med hardware og især apps. De nødvendige funktioner kan tilføjes når som helst via ctrlX OS Store.
ctrlX CORE bidrager også til tilgængelig. Det er tænkt som en ekstra enhed tæt på processen, det man også kalder EDGE, som kan overtage kontrollen, så snart der opstår problemer med den centrale sky. Kontrolsystemet fra Bosch Rexroth er også relevant for datagennemstrømningsmængden. Siemens Energy vil i fremtiden bruge ctrlX CORE til at realisere distribueret forbehandling af dataene, hvilket vil reducere belastningen på den centrale sky.
Grænseflade til vedvarende energi
Omfattende tests er i gang, og de første projekter forventes at blive implementeret hos kunderne inden årets udgang. ctrlX CORE vil blive brugt som en grænseflade, primært inden for vedvarende energi, f.eks. i solenergi, batterier og i kombination med gaskraftværker. Siemens Energy overordnede mål er at reagere så smidigt som muligt på behovene i det skiftende marked. Ved at anvende moderne teknologier som ctrlX CORE og udvikle banebrydende løsninger positionerer Siemens Energy sig som en førende aktør i den globale energitransition.
Ønsker du at læse flere succeshistorier