En kvindelig medarbejder, der inspicerer Bosch Rexroth TS 1-transfersystemet TS 1-transfersystem

Den præcise løsning til små, lette produkter. Fås snart som en 48V-variant med kompakte stepmotorer.

Et nærbillede af flere præcisionsmontagestationer, der kører på Bosch Rexroth TS 1-transfersystemet

Absolut præcision

Opnå en positionerings- og gentagelsesnøjagtighed på op til ± 0,015 mm. Arbejdsemnepaller af plast, aluminium eller rustfrit stål sikrer den perfekte pasform til din specifikke applikation.

En manuel arbejdsstation med Bosch Rexroth TS 1-transfersystemet

Fleksibel til alle krav

Saml dit individuelle system fra et omfattende modulært værktøjssæt. Alle komponenter kan kombineres frit og er designet til de mest krævende miljøer – fra renrum og ESD-beskyttede områder til tørrum.

Bosch Rexroth TS 1-transfersystemets kompakte layout

Kompakt design

Ideel til trange rum og begrænsede produktionsmiljøer. Skab komplekse, individuelle layouts med en høj frihedsgrad, hvor andre systemer når deres grænser.

TS 1 i aktion: Gennemprøvede løsninger til din branche

En person i beskyttelsesbeklædning, der placerer et medicinsk udstyr på arbejdsemnebærer på TS 1-transfersystemet

Maksimal præcision til følsomme produkter

I life science- og medicinsektoren er den højeste præcision og absolut procespålidelighed af afgørende betydning. TS 1 er ikke kun certificeret til brug i renrum op til ISO-klasse 7, men systemets skånsomme håndtering beskytter også integriteten af de mest følsomme komponenter. Kritiske tolerancer opretholdes gennem hele transportprocessen, hvilket sikrer kompromisløs funktionalitet af livreddende udstyr, diagnosticeringssæt og mikromontager.

Bosch Rexroth TS 1-transfersystem til montage i bilindustrien

Robuste processer til bilindustrien

Bilindustrien kræver præcision ved montage af både traditionelle og elektriske komponenter. TS 1 er den ideelle løsning til fremstilling af styreenheder og sensorer og især til vigtige procestrin i batteriproduktion. Dens dokumenterede egnethed til tørrum (<1 % RF) kombineret med skånsom håndtering gør den til det pålidelige valg til produktion af kompakte battericeller.

Nærbillede af et armbåndsur på en arbejdsemnepalle i TS 1-transfersystem

Fejlfri kvalitet til eksklusive forbrugsvarer

For eksklusive forbrugsvarer som armbåndsure, skærme eller brilleglas er perfekt funktion og et fejlfrit udseende afgørende for markedssucces. TS 1-systemet leverer på begge fronter: Det muliggør høje produktionshastigheder og sikrer samtidig sikker og skånsom transport af følsomme komponenter. Dette sikrer din høje produktkvalitet uden kompromiser.

Bosch Rexroth TS 1-transfersystem, der flytter et følsomt printkort (PCB)

Maksimal beskyttelse af højfølsom elektronik

I elektronikfremstillingen kan selv de mindste slag, ridser eller elektrostatiske udladninger (ESD) gøre værdifulde komponenter ubrugelige. TS 1 giver dobbelt beskyttelse: Systemets fuldt ledende og EPA-kompatible design tilbyder pålidelig afskærmning mod ESD-skader. Derudover sikrer vibrationsfri håndtering af 48V-modulerne yderst skånsom transport af mikrokomponenter, kameramoduler og sensorer.

Vigtige tekniske specifikationer

Palettens vægt:
op til 3 kg
Palettens størrelser: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Palettens typer: plast, plast/stål og aluminium
Transportmedia: bælte (PA), tandbælte (PA)
Transporthastighed: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Høj gentagelsesnøjagtighed: på ± 0,015 mm
Egnet til: Klasse 7-renrum (EN ISO 14644-1), tørrum (op til ca. 1 % relativ luftfugtighed)
Specialkomponenter: akkumuleringskurver til korte gennemløbstider, positioneringsenhed for bedste gentagelsesnøjagtighed og hurtig udskiftning af paletter

Kommer snart: Den fuldt elektriske TS 1 med 48V-teknologi

Overblik over dine fordele

  • Helelektrisk og pneumatikfri: Reducér idriftsættelsestiden, spar driftsomkostninger og minimer vedligeholdelsen ved at fjerne behovet for pneumatiske aktuatorer og komponenter.
  • Hurtigere transport: Forkort dine cyklustider betydeligt med transporthastigheder på op til 24 m/min.
  • Vibrationsfri transport: Beskyt følsomme komponenter med parametriserbare hastighedsramper for jævn acceleration og deceleration af arbejdsemnebæreren.

  • Intelligent IO-link-styring: Drag fordel af enkel idriftsættelse og fleksibel styring takket være den feltbusuafhængige IO-link-standard.
  • Mere kompakt design: Skab endnu mere kompakte layouts ved at bruge mindre stepmotorer i stedet for asynkrone gearmotorer.
  • Fuld kompatibilitet: Kombinér ubesværet alle 48V-moduler med det eksisterende TS 1-produktsortiment for maksimal investeringssikkerhed og fleksibilitet.

Gratis projektplanlægning af transportørsystemer

Få det meste ud af MTpro-planlægningssoftware. Næsten alle vores teknologiprodukter er gemt i dette værktøj. Design dit helt eget transfer- og conveyorsystem med drag & drop funktioner.

Design- og konstruktionsværktøjet MTpro på én skærm

MTpro-planlægningssoftware

Design dine transfersystemer fra den første idé til implementering i ét værktøj.

MTpro
MTpro Online Designer på en laptopskærm

MTpro Online Designer

Opret dine montagelayouts med onlineversionen af MTpro Layout Designer Den giver dig endnu mere frihed og fleksibilitet på den digitale arbejdsplads.

Start – MTpro Online Designer