Det er vores mission at sikre en problemfri transport af dine følsommee produkter.
Annuller
Accepter
Dine fordele med VarioFlow belt
Buet på begge sider: Fleksibelt layoutdesign med kun én båndtype.
Finmasket transportoverflade: pålidelig, letløbende transport, selv til følsomme produkter.
Lille afbøjningsradius: det reducerer transportbåndsgrøften, hvilket betyder, at det sjældent er nødvendigt med ekstra komponenter til brobygning.
Lange sektioner: transportører på op til 30 m med kun ét drev.
Skalerbare krydsforbindelser: systembredder, der afviger fra standarden, kan nemt implementeres.
Omfattende produktvejledning: Optimal tilpasning til det transporterede gods takket være en bred vifte af kombinationsmuligheder
Alsidige applikationsmuligheder for VarioFlow belt
Skrøbelige papirprodukter kan transporteres sikkert uden at blive beskadiget eller deformeret. Sideskinnerne kan justeres fleksibelt til forskellige formater.
Produkter, der er stabile, kan endda hænge ud over siden af modulbåndet, når de transporteres vandret.
Folieindpakkede produkter, som f.eks. sideforseglede pakker, bliver ikke fanget i båndets mellemrum. Dermed minimeres sikkerhedsrisici ved tilsluttede manuelle arbejdsstationer.
Direkte transport af termoformede plastbakker med en ujævn kontaktflade og følsomme, folieindpakkede produkter.
Den store transportflade er ideel til ustabile, store eller brede produkter, der skal hvile på hele overfladen under transport.
Selv med kortere produkter giver den lille diameter på de forreste afbøjningsløberuller på basisenheden og afbøjningsenheden mulighed for lineær overførsel uden behov for ekstra komponenter til at bygge bro over transportbåndsgrøften.
Det omfattende, standardiserede udvalg af VarioFlow plus-tilbehør kan også bruges uden begrænsninger i det nye system. Det giver mulighed for designfri implementering af kundetilpassede linjer fra en enkelt leverandør.
Hurtig og nem projektplanlægning
Med kædeberegningsprogrammet, der er integreret i MTpro, kan du hurtigt og effektivt bestemme den maksimale kædetrækstyrke og det nødvendige drevmoment. Du kan blot tilpasse din transportørlinjes layout, så du opnår den bedst mulige ydelse og effektivitet. Du kan hurtigt konfigurere dit tilpassede transfersystem med træk og slip – uden behov for ekstern validering.
MTpro-planlægningssoftware
Design dine transfersystemer fra den første idé til implementering i ét værktøj.
MTpro
MTpro Online Designer
Opret dine montagelayouts med onlineversionen af MTpro Layout Designer. Det giver dig endnu mere frihed og fleksibilitet på den digitale arbejdsplads.