Udvidet anvendelsesområde – selv i meget tørre miljøer med kun 0,5 % relativ luftfugtighed Få mere at vide Nu endnu hurtigere med 120 m/min. At flytte dine produkter hurtigt i tre dimensioner: Det er det, der driver os. VarioFlow plus til produktion af optiske linser
Se her den effektive metode til transport af linser frem til manuelle arbejdsstationer.
Se videoen
Annuller
Accepter
Systemet kort fortalt
Brancheoversigt
Som maskinsammenkobling og produkttransport er VarioFlow plus velegnet til en lang række brancher, blandt andet:
fødevarer og emballering
healthcare
biler og el
Systemfordele
Direkte og indirekte produkttransport i horisontale og vertikale konfigurationer
Omkostningseffektiv: Rullefriktion i de horisontale kurver muliggør større afstande og kræver færre drev
Længere levetid og reducerede downtimes: Bearbejdningsfrie glideflader mindsker slid
Pladsbesparende: Horisontal kurveradius for alle størrelser
Hurtig planlægning, projektplanlægning and visualisering med MTpro
Omfattende modulært system og høj grad af tilpasningsmuligheder
Optimeret isemballering: VarioFlow plus-systemet skaber en fleksibel og pladsbesparende løsning til transport til palleteringsmaskinen hos Froneri i Italien.
VarioFlow plus i en logistisk anvendelse på den trangeste plads: transport af Schaefer-kasser til manuelle emballeringsstationer og derefter transport til afsendelse.