Med H4U.app kan du implementere din hydrauliske styringsteknik direkte på din eksisterende PLC og dermed forblive fleksibel i dit velkendte automatiseringsmiljø. Du kombinerer din foretrukne styringsplatform med årtiers hydraulikekspertise fra Bosch Rexroth, som du får stillet til rådighed i færdige standardfunktionsblokke.
Produktkatalog
H4U.app – hydraulikekspertise i software
H4U.app samler årtiers hydraulikekspertise fra Bosch Rexroth i en gennemtænkt softwarearkitektur. I stedet for at starte forfra får du gavn af intelligente styreenheder og guider til automatiseret parametrering og systemidentifikation. Det giver dig hurtigere stabile og præcise resultater, kortere idriftsættelsestid og en langsigtet energieffektiv drift af dine hydrauliksystemer. På den måde opnår du hurtigere stabile og præcise resultater, kortere idriftsættelsestid og en langsigtet energieffektiv drift af dine hydrauliksystemer.
H4U.app Pressure Flow (pQ)
Softwaremodulet H4U.app pQ står for den præcise styring af tryk (p) og flow (Q) i dit hydraulikkredsløb. Det er velegnet til styring af konstantpumper og variabelpumper og dækker dermed en bred vifte af typiske applikationer inden for industrihydraulik.
Det får du med H4U.app pQ:
Understøttelse af forskellige styringskoncepter Til tryk- og volumenstrømsstyrede aktuatorer – tilpasset kravene i din applikation.
Styringsfunktioner til høj ydeevne Udviklet til dynamisk, stabil og energieffektiv styring af tryk og flow.
Skalerbar til flere drev Styring af flere motor-pumpe-kombinationer i én applikation – afhængigt af ydeevnen i den anvendte styreenhed.
Problemfri integration i dine automatiseringsmiljøer Kan anvendes som PLC-funktionsblok i gængse miljøer som Siemens TIA Portal og Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
H4U.app Position Force (xF)
Softwaremodulet H4U.app xF står for den præcise styring af position (x) og kraft (F) for hydrauliske drev. Det er f.eks. velegnet til en lang række bevægelses- og procesopgaver i presser eller prøvestande.
Det får du med H4U.app xF:
Understøttelse af forskellige systemtopologier Udviklet til ventilstyrede og fortrængningsstyrede drevkoncepter.
Fleksibel styring af ventiler og pumpesystemer Optimeret styring af proportionalventiler, servoventiler og pumpesystemer.
Integreret setpunktsgenerator Bevægelses- og kraftkurver genereres direkte i funktionsblokken – for reproducerbare, præcist definerbare cyklusser uden ekstra programmeringsarbejde. Bevægelses- og kraftkurver genereres direkte i funktionsblokken – for reproducerbare, præcist definerbare cyklusser uden ekstra programmeringsarbejde.
Understøttelse af forskellige aktuatortopologier Velegnet til forskellige cylinder- og drevkoncepter.
Skalerbar til flere akser Styring af flere akser i én applikation – afhængigt af ydeevnen i den anvendte styreenhed. Styring af flere akser i én applikation – afhængigt af kapaciteten i den anvendte styreenhed.
Integration i dine automatiseringsmiljøer Kan anvendes som PLC-funktionsblok i gængse miljøer som Siemens TIA Portal og Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
H4U.app Synchronization (SC)
Softwaremodulet H4U.app SC sikrer synkron drift af en defineret gruppe akser. Inden for denne synkroniseringsgruppe styres de enkelte aksers indbyrdes positioner, så alle akser bevæger sig sammen på en styret og reproducerbar måde.
Det får du med H4U.app SC:
Præcis synkronisering af flere akser Styring af en gruppe akser, hvis indbyrdes positioner styres.
Skalerbar til komplekse fleraksesystemer Understøttelse af flere akser i forskellige synkrontilstande.
Problemfri integration i eksisterende styringsarkitekturer Kan anvendes som PLC-funktionsblok i gængse miljøer som Siemens TIA Portal og Beckhoff TwinCAT3.
Produktkatalog
Produktkatalog
Målsystemer
H4U.app kan anvendes i gængse miljøer til industriel hydraulisk styring. I øjeblikket understøttes blandt andet følgende målsystemer:
Siemens TIA Portal (fra version 18 og frem) med SIMATIC S7-1500 (mellem og høj CPU-ydeevne)
Beckhoff TwinCAT 3 på embedded-pc'er i CX-serien
Yderligere styringssystemer på forespørgsel
Den samme H4U.app-funktionalitet er tilgængelig på alle understøttede systemer. Valget af egnet styringshardware afhænger udelukkende af din konkrete applikation – H4U.app retter sig efter dit maskinkoncept, ikke omvendt.
Dine fordele med H4U.app
Fleksibel at integrere
Med H4U.app kan du implementere dine styringskoncepter fleksibelt og tilpasse dem problemfrit til applikationen, maskinen og branchen.
Hydraulikfunktionerne kører på den eksisterende styringsteknik. Engineering og idriftsættelse foregår fortsat i dit velkendte automatiseringsmiljø.
Resultatet er en arkitektur med maksimal fleksibilitet til aktuelle projekter, eftermonteringer og fremtidige udvidelser.
Nem at komme i gang med
Kom hurtigt i gang med H4U.app: I stedet for at starte forfra kan du bruge færdige softwaremoduler, som allerede indeholder Bosch Rexroths hydraulikekspertise.
De kan bruges til en bred vifte af hydrauliske styringskoncepter, er perfekt afstemt efter vores hydraulikkomponenter og tilbyder standardiseret funktionalitet på tværs af alle understøttede automatiseringssystemer.
På den måde får du direkte gavn af industrihydraulikspecialistens mangeårige erfaring og af fremtidige softwareudviklinger.
Nem at optimere
H4U.app er udviklet til at levere stærke styringsresultater og høj effektivitet fra start.
Softwaren indeholder alt, hvad der skal til: Fra automatiseret parametrering og nulpunktskalibrering af pilotventilen til systemidentifikation og intelligente parameterforslag.
Suppleret med lækagekompensation for pumpen forbliver styringssystemet stabilt, effektivt og pålideligt procesorienteret på lang sigt.
Nem at stole på
H4U.app gør din investering fremtidssikret: Hardwareuafhængige hydrauliske styringsfunktioner øger både investeringssikkerheden og maskintilgængeligheden, fordi de er afkoblet fra produktlivscyklussen for den enkelte styringshardware.
Da integrationen sker på niveau med PLC'ens runtimesystem, kan projekter med H4U.app anvendes i årtier – uanset hvilken styringshardware der bruges i fremtiden.
Samtidig kan forenklet hardware til styringsopgaver reducere både primære og sekundære omkostninger betydeligt.
Nem at holde i drift
H4U.app bidrager målrettet til at øge dine maskiners tilgængelighed.
Styringssystemet er optimalt afstemt efter Rexroths hydraulikkomponenter og sikrer, at alle komponenter arbejder inden for deres tilladte driftsgrænser.
Integrerede temperatur- og tidsmodeller samt lækagekompensationsfunktioner understøtter skånsom drift og angiver uregelmæssigheder, før der opstår uplanlagte driftsstop.
Nem at holde opdateret
Med H4U.app er dine hydraulikløsninger altid opdaterede.
Softwaren understøtter energieffektive og ressourcebesparende koncepter og bidrager dermed til klimabeskyttelse og bæredygtighed.
Energieffektive funktioner som drev med variabel hastighed og det optimerede samspil mellem alle systemkomponenter sikrer, at maskiner og anlæg drives, så de udsættes for mindst muligt slid og forbliver økonomisk rentable over en lang periode.
Say Hi to H4U.app!
Kontakt vores H4U-team og få personlig rådgivning om, hvordan du nemt kan integrere de rette hydraulikfunktioner i dine anlæg og drive dem effektivt med H4U.app.