H4U.cube – din komplette løsning til hydraulisk styring Bye-bye complicated. Hi easiness!

Med H4U.cube er det nemmere end nogensinde at integrere et effektivt hydraulisk styringssystem i dine anlæg og udforme hydraulikfunktioner efter dine behov – for fremragende ydeevne uden ekspertviden.

H4U.cube – din komplette løsning til hydraulisk styring

Softwaremoduler, hardware og den intuitive brugerflade H4U.ui – det intelligente hydrauliske styringssystem H4U.cube samler alle elementer i den modulære hydraulikplatform H4U i én komplet pakke. Det giver dig mulighed for hurtigt og systematisk at integrere højeffektiv hydraulisk styring i dine anlæg – fra enkel integration og hurtig idriftsættelse til stabil drift og fleksible tilpasninger.

H4U.cube pQ

H4U.cube pQ er en fuldt forkonfigureret løsning til styring af tryk og flow. Software, hardware og brugerflade er perfekt afstemt efter hinanden, så du kan idriftsætte op til to motor-pumpe-kombinationer med et minimum af engineering.

H4U.cube pQ kan integreres direkte i maskinstyringen via standardiserede feltbusgrænseflader (f.eks. PROFINET RT). Parametreringsguider, autotuning og diagnosefunktioner støtter dig fra første idriftsættelse til løbende drift – og sikrer høj nøjagtighed, energieffektivitet og gennemsigtighed i hverdagen.

H4U.cube xF

H4U.cube xF samler alle de funktioner, du har brug for til præcis positionering og kraftstyring af hydrauliske akser – fra effektiv styringssoftware og tilpasset hardware til en overskuelig brugerflade.

Afhængigt af konfigurationen kan flere styrede akser betjenes via én enkelt kompakt enhed. Tilslutningen til maskinstyringen sker via standardiserede feltbusgrænseflader, så H4U.cube xF integreres problemfrit i din eksisterende automatiseringsarkitektur. Resultatet: dynamiske, reproducerbare bevægelser og kraftstyrede processer – uden at du behøver at sætte dig dybt ind i hydraulisk styringsteknik.

Dine fordele med H4U.cube

Nem at integrere

Takket være PROFINET-forbindelse integreres H4U.cube problemfrit i din maskinarkitektur og overtager den hydrauliske styring.

Den perfekt afstemte komplette løsning med hardware, software og brugerflade gør tidskrævende udvælgelse og konfiguration af komponenter overflødige.
I stedet får du en driftsklar enhed, der integreres direkte i dit eksisterende automatiseringsmiljø.

Nem at komme i gang med

H4U.cube er forkonfigureret og klar til brug.
Det sparer dig tid og penge under idriftsættelsen.

Den intuitive brugerflade H4U.ui og den guidede idriftsættelse gør det nemt at komme i gang uden dybtgående hydraulikviden.

Den AI-baserede læringsfunktion optimerer automatisk styringssystemet og sikrer, at H4U.cube er optimalt tilpasset din applikation fra begyndelsen.

Nem at betjene

H4U.cube holder den løbende drift så enkel som muligt:
Autotuning ved et tryk på en knap optimerer automatisk styringssystemet – uden manuelle indgreb eller ekspertviden.

H4U.cube vokser med dine behov.
Den skalerbare løsning tilpasser sig fleksibelt til skiftende applikationer og maskinkoncepter.

Sådan øger du din produktivitet uden at øge indsatsen.

Nem at overvåge

Hold altid øje med dine hydrauliksystemer.

H4U.cube har integrerede diagnosefunktioner og er forberedt til tilstandsovervågning.
På den måde har du altid styr på dit anlægs tilstand.

De integrerede vedligeholdelsesadvarsler giver dig besked i god tid, når der skal handles, og forebygger dermed uplanlagt nedetid.

Nem at tilpasse

Kravene ændrer sig – og det gør H4U.cube også.

Det modulære design og den nemme skalerbarhed gør det muligt at tilpasse løsningen fleksibelt til nye forhold uden at skulle starte forfra.

Fremtidssikrede opdateringer sørger for, at H4U.cube altid er opdateret.

Sådan beskytter du din investering og er klar til det, der kommer.

Nem at optimere

Autotuningen i H4U.cube finder automatisk de optimale parametre og sikrer præcis og stabil styring fra start.

En intelligent driftsstrategi sikrer, at systemet altid arbejder effektivt og bæredygtigt.

Med H4U.cube bruger du derfor mindre energi på optimering og mere på det, der betyder noget.

Say Hi to H4U.cube!

Kontakt vores H4U-team for at få personlig rådgivning om, hvordan du nemt kan integrere de rette hydraulikfunktioner i dine anlæg og drive dem effektivt med H4U.cube.

Kontakt vores H4U-eksperter