1. Home
  2. Cylinder
Cylindre fra Bosch Rexroth Hydrauliske cylinderløsninger til dine applikationer

Stagboltecylindre eller cylindre af skruetypen - vores hydrauliske cylindre er designet til at modstå de hårdeste forhold.

Bosch Rexroth Cylinder

Vores industrielle hydraulikcylindre er designet til at arbejde i de hårdeste miljøer. Ved at udvikle løsninger sammen med vores kunder har vi konstant skabt og udviklet vores portefølje af hydrauliske cylindre, der opfylder de globale sikkerhedsstandarder for de miljøer, du arbejder i.

Rexroth har et komplet sortiment, fra skruetype- til stagboltecylindre med tilhørende ventiler. Det giver dig smartere, pålidelige og omkostningsoptimerede løsninger med lange livscyklusser og smarte komponenter.

Præcision og styrke

Vi følger de højeste standarder for fremstilling af hydrauliske cylindre og bruger materialer af høj kvalitet, hvilket sikrer, at vores hydrauliske cylindre er i stand til at modstå de høje systemtryk, der forekommer i forskellige applikationer, og kontinuerligt leverer den nødvendige kraft. Dette kombineret med slidfri lineærteknik sikrer de unikke egenskaber, som Bosch Rexroths hydrauliske cylindre er anerkendt for, herunder mikrometerpræcision.

5 tips til at komme i gang med at konfigurere din cylinder

1: Ikke for let, ikke for tung

Den bedste cylinder er den med den rigtige levetid til den rigtige pris. Så spørg dig selv på forhånd, hvad du har brug for. En cylinder, der holder længere end din maskine? Det lyder skørt og dyrt. Så overvej din maskines levetid, når du vælger en cylinder.

2: Et afbalanceret design

Find den rette balance mellem kompakte monteringsmål og korrekt styring.

Robusthed er et must, men der skal også være plads til dine tætningssystemer. En cylinder med for let dimensionering har kortere levetid... Design, lejer, stempelstangstætning og -føring skal være i balance. Overvej også, hvilke monteringer som flanger, øjer eller gafler, du vil bruge. Afvej disse valg, indtil du opnår et afbalanceret design.

3: Masse, hastighed og kraft

Derefter overvejes masse, hastighed og kraft. Spørg dig selv: Hvad er udgangsparametrene for disse tre faktorer? Hvilken masse skal flyttes, med hvilken hastighed og acceleration, samt hvor meget effekt er til rådighed? Når du har svarene, kan du mere præcist søge efter den cylinder, der passer bedst. Gør dit hjemmearbejde grundigt, så bliver valget af cylinder meget nemmere.

Ny interaktiv konfigurator

Vores online-konfigurator giver dig mulighed for at tilpasse din cylinder til dine specifikke behov. Dokumentation og prisoplysninger er tilgængelige direkte i konfiguratoren.

Ny interaktiv konfigurator

4: Den rigtige tætning

Den rigtige løsning til det rette formål. Alle vores hydrauliske cylindre har skræddersyede tætnings- og materialevalg. Hver anvendelse kombineret med cylinderdynamik – uanset om det er i marine-, industri- eller mobilsektoren – kræver sin egen specifikke tætning. Vi tilpasser os dine behov.

5: Konfiguratoren

Vi har allerede annonceret den: vores online-konfigurator. Det er dit ideelle værktøj, som guider dig målrettet gennem vores sortiment. Gør dit hjemmearbejde, indtast parametre som installationsmål, belastning, kraft, tryk og hastighed – og lad konfiguratoren klare resten. Mangler du nogle oplysninger? Konfiguratoren bruger standardparametre, så du stadig bliver guidet til den rette løsning.

Espresso med Mikkel

Se, hvordan applikationsingeniør Mikkel nemt og hurtigt konfigurerer forskellige løsninger og får alt dokumentationen.

Hydraulikcylinder

Bosch Rexroths robuste og pålidelige runde cylindre er designet til hårdt arbejde og er testet og afprøvet til at modstå de mest ekstreme forhold. Se med, når Mikkel konfigurerer en CDH1-cylinder.

Til konfigurator

Stagboltecylinder

Lige så hurtigt som han drikker en espresso, kan Bosch Rexroths applikationsingeniør Mikkel hurtigt oprette en individuel cylindervariant og downloade 3D-modellen.

Til konfigurator

Udvalg

cdm1 Rexroth cylinder

Cylindre af skruetypen

Rexroths robuste og pålidelige hydraulikcylindre af skruetypen er bygget til meget krævende arbejde og er blevet afprøvet, testet og forblivet stabile under selv de mest ekstreme forhold. Rexroths program omfatter både boltede og svejsede versioner af cylindre af skruetypen. En af vores mest populære hydraulikylindre er CDM1.

Oplev alle cylindre af skruetypen her

Stagboltecylinder

Stagboltecylindre

Stagboltecylindrene anvendes i værktøjsmaskinbranchen og i produktionsudstyr i bilindustrien. Da de kræver meget lidt plads, kan stagboltecylindre - ligesom svejsede hydraulikcylindre bruges, hvor pladsen er trang.

Se alle stagboltecylindre her!

CytroForce

CytroForce

Cytroforce tilbyder en helt ny løsning bestående af flowoptimerede standardmoduler, der sætter nye standarder med hensyn til effekttæthed, energieffektivitet og støjsvag drift. CytroForce er en plug-and-produce-løsning, der er nem at konfigurere, og som gør det muligt for selv maskinproducenter med meget lidt hydraulikerfaring at komme hurtigt og nemt i gang.

Læs mere om CytroForce her!

Cylinder konfigurator Bosch Rexroth

Ny interaktiv konfigurator!

Vores online-konfigurator giver dig mulighed for at tilpasse din cylinder til dine specifikke behov. Dokumentation og prisoplysninger er tilgængelige direkte i konfiguratoren.

Konfigurer her!

Cylinder accessories Bosch Rexroth

Tilbehør og reservedele til cylindre

Optimer dine hydraulikcylindre! Rexroth tilbyder et bredt udvalg af tilbehør, der gør dine cylindre kraftfulde og effektive samt reservedele. Tag et kig på vores katalog for at se hele produktsortimentet.

Oplev tilbehør her!