Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

FÅ EN FÆNGSLENDE OPLEVELSE MED BOSCH REXROTH

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Bosch Rexroths TechDay 2019 onsdag den 30. oktober!

 
 
 
 
 



 

Fokusområder

 
 

Industri 4.0


Industri 4.0 muliggør digitaliseret produktion, nye måder at møde kunder på samt udvikling af forretningsmodeller.

Intelligent teknik, fuldt automatiserede produktionslinjer og fjernbetjening er blot nogle få eksempler på, hvordan dansk industri kan øge sin konkurrenceevne.

> Læs mere om Industri 4.0

Mobilhydraulik

Tekniske indlæg 1

  • eDrive (EN)
    Off-highway elektrificering: 400 og 700 V systemer

Tekniske indlæg 2

  • AK-enheder (EN)
    Nyheder indenfor Rexroths aksialstempelenheder: A1VO, A2FM serie 70, A4VG serie 35 + eDA, eLS – elektronisk load sensing
  • Mobilventiler (EN)
    Det seneste indenfor Rexroths mobile LS- og LUDV-retningsventiler: M4, RM10, RS12/15/20/22 og EDG
 

Industrihydraulik

Tekniske indlæg 1

  • Hägglundsmotorer
    – typer CA og CAB
  • Frekvensomformere (EN)
  • Konfiguratorer
    Konfiguratorer til standard produkter: Frekvensomformer, Powerunits, ventilblokke og cylindre
  • Hydraulic circuit design program
    Rexroth Freeware – hydraulik circuit design

Tekniske indlæg 2

  • Cytrobox / Cytropac
    Powerunits med indbyggede funktioner
  • Proportionalventiler & Software til regulering / service
  • Easy sell
    Introduktion til ”Easy sell” produktprogrammet

Automation

Tekniske indlæg 1

  • Manual Production System + ActiveAssist
    Ergonomiske arbejdsstationer + ActiveAssist
  • ActiveCockpit (EN)
    Værktøj til at forbedre og optimere produktionsprocesser
  • Banesystem
    TS2 + VarioFlow banesystem + konfigurationsværktøj
  • Tightening (EN)
    Løsninger indenfor både manuel og automatiseret skrueteknik
  • "Look into the future"
    ActiveShuttle, EMC SmartPress Kit

Tekniske indlæg 2

  • Lineær Teknik
    Fra komponenter til moduler & konfigurationsværktøj
  • Servo
    Servo løsninger fra Rexroth med 10% færre komponenter, 20% mindre Engineering og 10% mere output