Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

Historie

Content

Fra hammersmedje til leverandør af højteknologiske løsninger: Mere end 200 år med Bosch Rexroth

Bosch Rexroth er en af de førende specialister inden for styring- og reguleringsteknologier. Vi udvikler innovative koncepter til maskin- og anlægsbyggeforetagender i hele verden. Med vores lange historie og unikke branchekendskab er vi den perfekte samarbejdspartner for dig. Her er en kort oversigt over Bosch Rexroth mere end 200-årige historie:


Historie 2016

Til brug på mobile arbejdsmaskiner tilbyder Rexroth med BODAS DI4 en universel bruger- og informationsflade. DI4 er frit programmerbar, fleksibel integreret og tillader diagnosticering og parametrering med BODAS software.

 
Historie 2016

Netværk, nye såvel som eksisterende maskiner, omkostningseffektivitet samt optimerede produktionsprocesser og produktkvalitet: IoT Gateway gør det nemt at oprette forbindelse til Industry 4.0-miljøer uden at skulle gribe ind i automationslogikken.

Historie 2016

CytroPac - Revolutionen af hydrauliske pumpestationer. Den nye kompakte pumpestation integrerer alle værktøjsmaskine koncepter på en pladsbesparende måde: alle information, du behøver, er online.

 
Historie 2016

ActiveCockpit: Som en interaktiv kommunikationsplatform, behandler og fremviser ActiveCockpit produktionsdata i real-time. IT-applikationer fra produktionsplanlægning, datakvalitethåndtering og afsendelse af e-mails er intelligent forbundet med maskin- og systemsoftwarefunktioner.


Historie 2015

Det brændstofbesparende hydrauliske HSS stop-start-system stopper automatisk dieselmotorerne, og starter dem igen ved hjælp af den tidligere lagrede hydrauliske energi.

 
Historie 2015

Intelligent netværkshydraulik: ABPAC hydraulisk enhed overvåger uafhængigt alle driftsdata samt komponenter, og rapporterer slid før det fører til driftsstop.

Historie 2015

Produktionsvirksomheder opnår øget driftssikkerhed via ODiN service-pakken. Rexroth registrerer alle driftsdata og evaluerer dem med et specialudviklet software, der pålideligt opdager slid før det forårsager driftsstop.

 
Historie 2015

MS2N servo-motoren giver en markant forøget effektdensitet og tjener, sammen med control-enheden som både sensor og data kilde i netværks-produktioner. Dataene leverer vigtige oplysninger for fremtidig vedligeholdelse og øget produktivitet.

Historie 2015

Den fremtidssikrede PRC7300 svejseløsning er integreret i Industri 4.0 miljøer og styrer fremtidige produktvarianter. Anvendelsen af moderne power-elektronik reducer energiforbruget ved svejsning op til 30%, og op til 80% ved tomgang.


 
Historie 2012

Den elektro-hydrauliske Hitch Control sikrer jævn og skånsom jordkultivering. Med EHC-8 kan du for første gang opnå disse fordele i traktorer på op til 50 KW.

Historie 2014

Førende inden for industri 4.0: På Bosch Rexroths produktionsanlæg i Homburg/Saar har man installeret en netværksbaseret multi-produktlinje, hvor der samles 200 forskellige versioner af avancerede hydrauliske ventiler på ni intelligente stationer.

 
Historie 2014

Ny standard for krafttæthed: Hägglunds CBM hydrauliske motorer generer 50% mere drejningsmoment, selvom den kun er halv så stor som den forrige model.

Skabs-fri Drive teknologi: Med IndraDrive Mi kan maskinbyggere reducere deres omkostninger til fortrådning og kabelføring med op til 90%, da servo-motor, servo-drive samt alle netværks komponenterne kan placeres direkte på maskinen, samtidig med at der spares plads til et styreskab.

 
Historie 2014

IndraControl XM platformen byder på mere intelligens rettet mod Industri 4.0 applikationer og forbinder det med ekstremt hurtige proces signaler.

Historie 2014

Det incrementale målesystem IMS-I er fuldt integreret i kugle- og rulleføringer. Det er præcist som en glaslineal, men forbliver upåvirket af vibrationer og elektromagnetiske felter, og er fuldt integrerbart med vores kugle- (BSHP) og rullevogne (RSHP).


 
Historie 2013

HVT gearkasser kombinerer fordelene ved en hydrostatisk og mekanisk transmission. De giver muligheden for en mere blød og præcis styring af køretøjet, mens den trinløse hydromekaniske gearkasse reducerer brændstofforbruget med op til 20%.

Historie 2013

Open Core Engineering danner bro mellem PLC-program og IT Automation. Dette teknologi Interface, som vandt HERMES AWARD I 2013, åbner op for nye måder at forbinde informations teknologi og industri.

 
Historie 2013

Med IndraDrive ML øges effektområdet for Elektriske Drives med op til 4 Megawatt. Som følge af intelligente effekt-administrations-funktioner, kan effektforbruget reduceres under tung belastning.

Historie 2013

Med de nye patenter optager vores nye opgraderede rullevogne (RSHP) belastninger mere jævnt og forbedrer dermed præcision. Som især er gavnligt ved fremstilling med højpræcision.


 
Historie 2012

Hydralic Traction Assistant HTA sikrer større drivkraft til næsten alle typer erhvervskøretøjer. Automatisk kontrol af 4-hjulstræk med HTA er ca. 400kg lettere end de mekaniske løsninger.

Historie 2012

Den servohydrauliske kompaktakse består af en pumpe, en servomotor, en hydraulisk cylinder og dens eget hydraulikmedie. Et forsynings- og kommunikationskabel er tilstrækkeligt som tilslutning.

 
Historie 2012

Som systempartner for store projekter, implementerer Rexroth unikke verdensomfattende automationsløsninger, fx den første bevægelige skalkonstruktion i verden eller den ekstremt kraftfulde hydraulik ved "La Yesca" dæmning i Mexico.


Historie 2011

I overensstemmelse med seneste standarder for lydtryk for maskiner uden indkapsling: SILENCE PLUS tandhjulspumpen afgiver 15 db(A) lavere lydtryk end andre tilsvarende pumper.


 
Historie 2010

Pumper med variabel deplacement er meget energieffektive, da de kun leverer energi til systemet ved behov. Nu introduceres vores A1VO aksiale stempelpumpe, der giver mulighed for at udnytte disse fordele selv for små traktorer og andre små servicekøretøjer og hjælpemaskiner.


Historie 2009

En hydraulisk pumpe kombineret med en omdrejningsvariabel el-motor genererer kun så meget hydraulisk energi, som der er behov for i maskinens aktuelle delcyklus. Sytronix omdrejningsvariable pumpedrev reducerer energiforbruget med op til 80%.


 
Historie 2005

Markedsintroduktion af Indradrive Mi, den første motorintegrerede servo-regulering, hvor motor og regulering er integreret i en enhed.


Historie 2001

Sammenslutning af Mannesmann Rexroth AG og Bosch Automation Technology fusioneres til Bosch Rexroth AG.


 
Historie 1999

Rexroth udstyrer "Megamuldvarpen" til tunnelen under Elben med hydraulikkomponenter.


Historie 1997

Rexroth-teknologi anvendes i verdens største gravemaskine. Søsætning af "Solitaire", verdens største rørlægningsskib, med hydrauliksystemer fra Rexroth.


 
Historie 1994

Den første rotations-trykkerimaskine med akselfri drevteknik revolutionerer trykkerimaskiners konstruktion.


Historie 1993

Konstruktion af den hydrauliske vibrationsprøvestand HYDRA leveres til European Space Agency (ESA).


 
Historie 1990

Virksomheden får storordrer på sceneteknik, f.eks. til festivallen i Bayreuth.


Historie 1987

Mannesmann Rexroth opkøber Deutsche Star GmbH, som producerer komponenter til lineær teknik.


 
Historie 1979

Mannesmann Rexroth udvikler den første vedligeholdelsesfrie AC-servomotor i verden – dette forandrer maskinteknikken for evigt.


Historie 1976

Mannesmann Rexroth opkøber Brueninghaus GmbH og dermed også deres produktion af aksialstempelpumper og –motorer.


 
Historie 1975

Rexroth overtages med 100 procent af Mannesmann AG.


Historie 1974

Proportionalventilelektronik forbinder fordelen ved hydraulikken med elektroteknikken.


 
Historie 1972

Rexroth introducerer den første hydraulisk servoventil på markedet.


Historie 1968

Udvikling af aksialstempelenheder med skrå styreplade til mobile arbejdsmaskiner. Rexroth associeres med Mannesmann AG.


 
Historie 1966

Efter overtagelse af Indramat GmbH året før stifter Rexroth en specialafdeling for elektroniske styringer og reguleringer.


Historie 1964

Første miniserie af radialstempelpumper med tre stempler. Programmet hydro-gigant-aksialstempelmaskiner i modulsystem.


 
Historie 1962

Udvikling af et system med to kredsløb til hydraulisk styring af gravemaskiner.


Historie 1960

Ventilanordninger med få rørføringer vha. blokmontage danner grundlaget for forskellige nye hydraulikanvendelser inden for alle industrigrene.


 
Historie 1959

Specialdrevspumper og blokventiler, første blokkonstruktion.


Historie 1953

Den første tandhjulspumpe til mobile arbejdsmaskiner.


 
Historie 1952

Rexroth begynder produktionen af standardiserede hydraulikkomponenter og hydraulikker.


Historie 1930

Rexroth udvikler specialstøbninger af særligt høj kvalitet.


 
Historie 1850

Efter overtagelse af det Stein'ske jernstøberi i Lohr bliver stedet i Main-dalen til virksomhedens hovedsæde.


Historie 1795

Georg Ludwig Rexroth starter et vanddrevet hammersmedje – på den måde begynder virksomhedens historie i Elsava-dalen i Spessart.