WE MOVE. YOU WIN.
Du er med til at skabe en mere bæredygtig verden og har brug for løsninger, der understøtter og fastholder din indsats. Vi leverer dig robust og pålideligt udstyr til genbrugsindustrien, som du kan stole på langt ud i fremtiden. Udstyr, der er nemt at modernisere og opgradere, så det fortsat kan klare dine udfordringer. Det hjælper dig med at forblive tro mod miljøsagen, men det holder dig også produktiv, energieffektiv og konkurrencedygtig, hvilket jo også er vigtigt.
Via digitalisering og avanceret konnektivitet gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe dig med at bevare den konkurrencefordel – og vi giver dig innovative måder, hvormed den kan gøres endnu skarpere.
På IFAT finder du:
Besøg os på IFAT 2022, Hal B4, stand 452.
Opkoblede systemer kan give din virksomhed større værdi.
Tilstandsovervågning med Hägglunds CM giver dig en forbedret kundeoplevelse, hvilket fremmer beslutningstagning og support.
Alt dette hjælper dig med at maksimere oppetiden for dit Hägglunds-drivsystem.
Med deres enestående holdbarhed og pålidelighed er Hägglunds hydrauliske motorer et velkendt element i genbrugsindustrien. Men shreddere har aldrig set noget, der ligner Hägglunds Atom . Atom er et mini-kraftcenter og udløser et maksimalt drejningsmoment på 13,6 kNm ved hastigheder på op til 400 o/min.
Sytronix pumpedrev med variabel hastighed til genbrugsanvendelser vil øge energieffektiviteten af kanalballepressere, skrotsakse og skrotpresser markant. Med det modulopbyggede og standardiserede Sytronix-system kombineres det elektriske drivsystem, frekvensomformeren og pumpen med konstant eller variabelt slagvolumen med andre standardkomponenter i en højtydende enhed med lave samlede omkostninger. Takket være en lang række styringsudgange, såsom motorhastighed og drejevinkel, når Sytronix optimal effektivitet for hver cyklus. De energibesparelser, der er resultatet, reducerer driftsomkostninger og CO2-udledninger.
Flowoptimerede manifolds sparer på materielle ressourcer, øger energieffektiviteten og undgår CO2-emissioner. Som en del af den effektive hydraulik designer Bosch Rexroth manifolds til genbrugsanlæg efter individuelle specifikationer og fremstiller dem additivt med 3D-sandkerneprint. Den nye designfrihed samt integrerede funktioner betyder, at enheden vejer en en tredjedel mindre, hvilket også letter installationen i maskinen. Med tilvalg af tilstandsovervågningskonceptet øges hydrauliksystemernes disponibilitet yderligere.
Servicetilbudddet på CytroConnect Solutions fra Bosch Rexroth hjælper genbrugsvirksomheder med at undgå store omkostninger ved nedetider og kontraktmæssige bøder. De skræddersyede pakker med realtidsovervågning, databaseret analyse og supplerende reservedelsstyring opretholder disponibiliteten af det hydrauliske udstyr, såsom skrotsakse, shreddere og presser. Den intelligente kombination af den nyeste IoT-teknologi og hydraulikekspertise minimerer vedligeholdelsen og forlænger samtidigt dine maskiners levetid.
Skrot- og ballepresser skal være robuste og økonomiske. Vores pumpeløsninger lader intet tilbage at ønske i nogen af de to kategorier. Et særligt højdepunkt: den integrerede dobbeltpumpe A20VFO260. Teknologisk hører den til i den gennemprøvede A4-pumpeserie og tager genbrugsanvendelser til et nyt effektivitetsniveau - især for tryk op til 350 bar med høje volumenstrømme. Fordelene i forhold til konventionelle dobbeltpumper: markant lavere investeringsomkostninger og meget begrænset installationsarbejde og mindre installationsplads!
Det kompakte og modulære drivsystem ctrlX DRIVE og styringsplatformen ctrlX CORE kan bruges til batterigenanvendelse i forbindelse med efterbearbejdning og bortskaffelse af batterier.
Sammen med Bosch Rexroths overførselssystemer tilbyder vi nye muligheder for industrielt automatiseret bortskaffelse af batterier. Den innovative tilgang hjælper med arbejdstrinene fra håndtering til adskillelse til bortskaffelse.