Stagboltecylinder
Lige så hurtigt som han drikker en espresso, kan Bosch Rexroths applikationsingeniør Mikkel hurtigt oprette en individuel cylindervariant og downloade 3D-modellen.
Hydraulikcylinder
Bosch Rexroths robuste og pålidelige cylindre af skruetypen er designet til hårdt arbejde og er testet og afprøvet til at modstå de mest ekstreme forhold. Se med, når Mikkel konfigurerer en CDH1-cylinder.
ABPAC Hydraulikaggregat
ABPAC-serien fra Bosch Rexroth består af fleksible og energieffektive hydrauliske enheder, der er perfekte til stationært udstyr. Se, hvor hurtigt og nemt Mikkel kan få alle CAD-filer, før kundemødet starter.
ABSKG Hydraulikaggregat
Ved hjælp af en konfigurator kan applikationsingeniør Mikkel tilpasse og designe et ABSKG hydraulikaggregat skræddersyet til den specifikke applikation.
CytroBox
De nyeste aggregater øger i dag produktionseffektiviteten gennem energibesparende drift, innovativ konstruktion og intelligente tilslutningsmuligheder. Se, hvordan Mikkel hurtigt og nemt kan skabe en energieffektiv CytroBox-løsning.
Ventilblok
Hydrauliske ventilblokke er hjernen i ethvert hydrauliksystem, og de er lige så unikke som de opgaver, de skal løse. Se, hvordan Mikkel skaber en løsning ved hjælp af vores konfigurator.
Sytronix
Sytronix tilbyder en omfattende serie af drevsystemer, der leverer energi efter behov, hvilket resulterer i lavere strømforbrug, mindre støj og reducerede omkostninger. Med vores Sytronix-konfigurator kan applikationsingeniør Mikkel hurtigt og nemt designe en energieffektiv løsning med variabel hastighed.
Retrofit Sytronix løsning
Sytronix er en komplet drevløsninger med variabel hastighed, der leverer energi efter behov: mindre strøm, mindre støj, færre penge. I Size & Select-konfiguratoren kan Mikkel hurtigt og nemt skabe en energieffektiv løsning med variabel hastighed.
CytroMotion
Den kompakte selvstændigt fungerende aktuator CytroMotion hæver effektiviteten af hydrauliske lineære akser i effektklassen op til 6,2 kW til et nyt niveau. CytroMotion har et enkelt design og hurtig idriftsættelse, som er fuldt elektrisk styret. Se, hvordan Bosch Rexroths applikationsingeniør Mikkel kan konfigurere en CytroMotion-løsning på under 1 minut.