Automatisering - fra spindel til Cloud

Content

Automatisering – fra spindel til Cloud

Rexroths Linear Motion Technology står for nøjagtighed, dynamik og kapacitet i enhver tænkelig lineær bevægelse og udgør grundlaget for præcise positioner og processer i maskiner af enhver art.

Via intelligent styring, fra PLC via CNC til Motion Control, skalerbar hard- og software opnås alle muligheder for maksimal ydeevne og fleksibilitet.

Sammen med Rexroths åbne automatiseringsarkitektur og innovative løsninger gør vi din automatisering klar til Industri 4.0 og IoT – Internet of Things.

Vi sammenkobler grundmekanikken hele vejen op i "The cloud".

 
 

Modstandsdygtig

CKK Resist Rexroths sortiment af kompakte moduler udvides med "Resist"-typen, en beskyttelse der fra starten blev udviklet specifikt til en europæisk bilproducent.

CKK Resist er bestandig mod eksempelvis svejsestænk og spåner.

• Tandprofil øger tætningsevnen

• Integreret beslag på vognen passer perfekt til tætningsprofilet

• FKM-materiale

• Udskifteligt tætningsprofil

• Tætningsprofil kortvarigt varmeresistent op til 300 °C

Presse-info

Læs mere om CKK Resist

Alsidig

Generation 3 - MKK og MKR nye versioner af lineærmoduler hvor “alsidighed som standard” er nøgleordene. Kromatering og rustfrit stål er andre fordele, som giver mulighed for anvendelse i fugtige og aggressive miljøer.

• Centralsmøring

• Sensor i T-spor

• Centreringsringe sikrer præcis og enkel montering

Integrated Measuring System for høj positioneringsnøjagtighed

Sortimentet udvides løbende

Læs mere og hold dig opdateret

Controller

IndraControl XM er robust og kraftig med både høj realtidskapacitet via Sercos og fleksibilitet med I/O-Serien IndraControl S20. Sammen giver det et både skalerbart og komplet automatiseringssystem.

• Skalerbart og modulopbygget

• Med software og integreret webserver

• Ethernet eller USB

• Temperatur område -25 til +60 °C

• Forbedrede EMC specifikationer

Læs mere om IndraDrive XM

Connected

IoT Gateway sikrer enkel tilslutning til Industri 4.0 uden indgreb i det eksisterende automatiseringssystem. Hard- og softwaren indsamler sensor- og procesdata, overfører dem til MES, applikationer i "The cloud" eller lokale tilstandsovervågningssystemer med henblik på videre analyse og bearbejdning.

• "Plug-and-run" i tre trin

• Fremtidssikret takket være åben software

• Fleksibelt og hurtigt

• Modulopbygget og skalerbart

Læs mere om IoT Gateway

 
 

Vil du vide mere? Kontakt os!

Vil du vide mere om de nyeste trends? Følg vores blog!