1. Home
  2. Produkter
  3. Industrielle løsninger
  4. Bevægelses- og transportørsystemer
Bevægelsessystemerne ctrlX FLOWHS og ctrlX FLOW6D på blå baggrund med rødt hjørne. ctrlX AUTOMATION – Bevægelsessystemer ctrlX FLOW

Produktfamilien ctrlX FLOW tilbyder dig letintegrerede løsninger til optimale og højeffektive materiale- og varestrømme.

Læs mere om ctrlX FLOW
Mand, der kigger på et transportørsystem fra Bosch Rexroth BOOST DIN PRODUKTION – med transportørsystemer fra Rexroth

Maksimér produktiviteten og fleksibiliteten med transportørsystemer til alle behov – fra præcisionsmontage i en lille skala til tunge laster.

Læs mere

Effektive bevægelses- og transportørsystemer fra Bosch Rexroth

I moderne produktion er optimerede materialestrømme alfa og omega. Uanset om det drejer sig om præcis transport af arbejdsemner eller effektiv håndtering af komplekse produkter – Bosch Rexroth tilbyder skræddersyede løsninger til bevægelses- og transfersystemer, der optimerer dine processer. Som førende leverandør kombinerer vi mange års erfaring med innovativ teknologi for at imødekomme dine krav til hastighed, præcision og fleksibilitet. Se vores alsidige systemer til transport inden for industriel automatisering og højeffektive transfersystemer til montageteknik.

To movers i det planare system og en oval bane i højhastighedsbevægelsessystemet ctrlX FLOWHS er synlige.

Bevægelsessystemer ctrlX FLOW

Automatisering og optimering af intralogistikprocesser er en vigtig succesfaktor i forbundne fabrikker – alt skal fungere dynamisk, problemfrit og hurtigt. Produktfamilien ctrlX FLOW tilbyder løsninger til højeffektive materiale- og varetransport. Som et lineært bevægelsessystem føjer ctrlX FLOWHS fleksibilitet og høj hastighed til din produktion. Det planare system ctrlX FLOW6D giver mulighed for højeffektiv og kontaktløs transport og positionering, der øger fleksibiliteten i dine produktionslinjer.

Læs mere om bevægelsessystemer ctrlX FLOW
Manden, der kigger på TS 2Booster-transfersystem

Transportør- og transfersystemer

En optimalt styret materialestrøm er grundlaget for højeffektiv produktion. Bosch Rexroth transportør- og transfersystemer er designet til netop det: De muliggør præcis og effektiv transport af komponenter og arbejdsemner gennem alle faser af din produktion.
Vi tilbyder modulære, skalerbare transportørsystemer, der kan integreres ubesværet i eksisterende udstyr og giver en markant stigning i produktivitet og effektivitet. Vores systemer tilbyder den højeste præcision, pålidelighed og konsistente automatisering, der gør din produktion klar til fremtiden. På den måde kan du optimere dine produktionsprocesser, forkorte gennemløbstiderne og styrke din konkurrenceevne på lang sigt.

Få mere at vide om transportør- og transfersystemer

Bevægelsessystem eller transportørsystem – den rette løsning!

En optimalt styret materialestrøm danner grundlaget for højeffektiv produktion. Når du vælger det optimale transportørsystem til din produktion, giver Bosch Rexroth-transfersystemer mulighed for præcis og effektiv transport af komponenter og arbejdsemner.

Hvis dit primære fokus er en pålidelig materialestrøm med høj volumen til stabil, cyklusbaseret eller kontinuerlig produktion, og du værdsætter optimal omkostningseffektivitet for dine effektive samlebånd, så er vores gennemprøvede TS-transfersystemer (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) og VarioFlow (VarioFlow belt og VarioFlow plus) det perfekte valg. Disse alsidige transportørsystemer er designet til at sikre ensartethed og høj gennemstrømning, sikre præcis positionering af arbejdsemner og danne et stabilt grundlag for dine produktionsprocesser. Vores løsninger skaber en fleksibel infrastruktur til din montageteknik, maksimerer produktiviteten og sikrer ensartet automatisering.

Eller har du brug for et system til meget fleksible og dynamiske bevægelsesopgaver? Bevægelsessystemerne ctrlX FLOW tilbyder komplette løsninger takket være deres integration i automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION danner grundlaget for design, simulering, engineering, drift og service. Vores bevægelsessystemer ctrlX FLOW giver mulighed for den højeste præcision, maksimal fleksibilitet, dynamik og hastighed.


Anvendelsestilfælde for vores bevægelses- og transportørsystemer

Hvilke anvendelsestilfælde er ctrlX FLOWHS beregnet til?

Det lineære bevægelsessystem fungerer efter det modulære princip og er designet til modulær konfiguration. Det kan bruges i både maskininterne og tværmaskinelle applikationer. En typisk anvendelse er direkte tilførsel af produkter til en produktionslinje, hvilket eliminerer behovet for komplekse robotter til at fjerne og placere komponenter. Det er også nemt at kombinere power ovals i maskinen med konventionelle transportørsystemer, for eksempel til at udføre opgaver som at danne produktstakke. Disse applikationer kræver høj ydeevne, hastighed og præcision. ctrlX FLOWHS understøtter alle disse faktorer.

Ved at bruge det lineære bevægelsessystem kan maskinens interne transportprocesser mellem arbejdsstationerne også let udvides til at omfatte yderligere applikationer, for eksempel i påfyldningslinjer. For at gøre dette gribes flaskerne mellem to movers, transporteres til en påfyldningsstation, mærkes i en anden, kontrolleres i den tredje og samles med andre flasker i den sidste. Det kræver kun en softwarejustering af afstanden at ændre flaskestørrelsen i denne linje.

ctrlX FLOWHS er derfor perfekt til brug i en lang række brancher, såsom forbrugsvarer, elektronik, batterier eller lægemidler.

Hvilke applikationer er ctrlX FLOW6D beregnet til?

Med det planare system tager Bosch Rexroth kontaktløs højeffektiv transport og positionering til et nyt niveau. Fritsvævende transportplatforme – movers – bevæges på en vandret, lodret eller overliggende arbejdsflade. Hver mover opererer i seks frihedsgrader med høj hastighed og præcision uden friktion eller forurening.

Den klassiske linje er mere eller mindre forsvundet og erstattet af et selvforsynende område, hvor de individuelle produkter kan passere gennem linjen enkeltvis. Dette giver for eksempel mulighed for at fylde en større flaske to gange eller at rotere produkter under driften. Systemet gør det også muligt at genteste produkter, der ikke består kvalitetstesten, eller fjerne dem fra produktionslinjen. Denne højadaptive produktionslinje har potentiale til fundamentalt at ændre de traditionelle produktionsmetoder i de nuværende linjer.

ctrlX FLOW6D er derfor perfekt til transport og positionering, uanset om det drejer sig om forbrugsvarer, farmaceutiske produkter, medicin, elektronik, halvledere eller montageapplikationer.

Hvilke applikationer er TS- og VarioFlow-transportørsystemerne velegnede til?

Bosch Rexroth transportørsystemer, herunder de fleksible VarioFlow-systemer, er det ideelle valg til optimering af materialestrøm og procesintegration i en lang række produktions- og montagemiljøer. Deres modulære design og tilpasningsevne gør dem alsidige: De er velegnede til præcis timing og nøjagtig positionering af komponenter, f.eks. i finmontage af små komponenter, samt til fleksibel, kontinuerlig transport i processer med store volumener.

Systemerne dækker en bred vifte af industrielle applikationer – fra montage- og produktionslinjer i brancher som bilindustrien, batteriindustrien, forbrugsvarer, medicinsk teknologi og halvledere til mellemstore belastninger i variable processer og tunge arbejdsemner i krævende produktionsmiljøer. Takket være deres modularitet og intelligente styring kan de tilpasses fleksibelt til produktionsprocesser, reducere gennemløbstider og altid sikre pålidelig håndtering og fremragende processtyring.