SIKKER OG PÅLIDELIG DATAKOMMUNIKATION
med Rexroth RFID-løsninger
RFID-systemer sikrer det informationsflow, der ledsager gods på samlingslinjerne. Objektrelateret data muliggør målrettet kontrol af procestrin samt kontrol af hvilken type eller variant af produktpalette der bliver overført fra eller til et forgrenet montagesystem. Ved at dokumentere alle behandlingstrin og produktionsdata er det også muligt at spore det, hvis der opstår fejl.
Alle RFID-systemer fra Rexroth er læse-/skrivesystemer og understøtter almindelige field bus-systemer. De er perfekt matchet til Rexroths transportsystemer.
Hvad er RFID?
RFID, eller Radio-Frequency IDentification, er en automatisk identificeringsmetode, hvor radiobølger bruges til at aflæse data opbevaret i RFID-tags. Disse tags fungerer som stregkoder, men kan – udover at påsættes ovenpå objekter – også inkorporeres indeni dem, da det ikke kræver line-of-sight. Man skelner mellem aktive RFID-tags med interne strømkilder (typisk i form af batterier), samt passive tags, hvor RFID-chippen indeni drives af energien i radiobølger afsendt af RFID-scanneren. Rexroth tilbyder komplette RFID-systemer med scannere langs dine transport- og samlingslinjer, der kan registrere forbipasserende gods med RFID-tags, og sende data til en central lagring og styring via field bus-systemer.
RFID-løsninger
RFID-systemer fra Rexroth er perfekt matchet vores transportsystemer og kan bruges i diverse produktions-, montage- og emballeringslinjer til transport af inden for bl.a. farmaci, kosmetik og produktion af elektronik. Vores kompakte RFID-systemer kan tilgås via et væld af brugergrænseflader, såsom PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, samt AS-i-Bus, og kan tilmeld benyttes til at identificere forbi kørende arbejdsemner med en hastighed op til 20 m/min.
Hvordan RFID kan optimere industrien
RFID-systemer tilføjer en ekstra dimension af gennemsigtighed for dine transportlinjer via intelligent informationsflow for dit gods, og giver dig dermed et bedre overblik over din produktion. Objektrelateret data åbner op for præcis monitorering og styring af processer i komplekse montagesystemer, og skulle en fejl opstå et sted, er det ligeledes nemt at spore denne tilbage til det eksakte trin.