| Maks. Transportkapacitet: |
Op til 3.000 kg |
| Dimensioner på arbejdsemnebærer: | Standard op til 2.200 x 3.000 mm |
| Drivsystem: | Helelektrisk, trykluftfrit, hovedakseldrev (vedligeholdelsesfri og selvsmørende) |
| Transportørhastighed: | Op til 24 m/min |
| Transporthøjde: | 350 mm (lav) |
| Motorer: | 180 W og 250 W motorer er tilgængelige, interface til tredjeparts motorer |
| Modulære systemer: | Standardiseret modulært system med aluminiumsprofiler |
| Specialkomponenter: | Indekseringsenheder, roterende enheder, overførselsenheder, positioneringsenheder |
BOOST DIN PRODUKTION med transfer system TS 7plus
Når det gælder præcis og effektivt materialeflow for tunge og voluminøse arbejdsemner, sætter det robuste transfer system TS 7plus nye standarder. Systemet er specielt udviklet til montage af batterier og e-aksler inden for e-mobilitet og løser de udfordringer, hvor traditionelle systemer når deres grænser, og hvor der ellers ville være behov for dyre specialløsninger.
Som et helelektrisk og trykluftfrit transportørsystem transporterer det fleksibelt laster på op til 3.000 kg gennem jeres samlingslinjer. Det standardiserede modulære system og den vedligeholdelsesvenlige hovedaksel sikrer maksimal disponibilitet og reducerer dine samlede ejeromkostninger.
Nyd godt af høje transportørhastigheder, intuitiv konfiguration med MTpro-softwaren og fleksible udvidelsesmuligheder for eksisterende systemer. Få det maksimale ud af produktiviteten i dine anlæg – med den effektive og fremtidssikrede robuste transportløsning TS 7plus.
Vigtige tekniske specifikationer