ctrlX AUTOMATION – Software ctrlX AUTOMATION – Software Engineering værktøjskasse og open Linux-operativsystem

Software –
Linux-baseret operativsystem og nem engineering af automatiseret industrisystem

Enkel engineering og maksimal åbenhed. Det er det automatiseringsplatformen ctrlX AUTOMATION står for. Det understøttes af Linux-operativsystemet ctrlX OS, der inkluderer digitale services og engineering værktøjskassen ctrlX WORKS.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

Den fantastiske frihed inden for automatisering: ctrlX OS – det realtidskompatible, Linux-baserede operativsystem, der tidligere udelukkende blev brugt på styringsplatformen ctrlX CORE, er nu tilgængelig som en selvstændig løsning til industrien. Det er designet til brug i realtid og kan implementeres på alle niveauer – fra styringsniveauet til edge-enheder og til skyen.

Operativsystemet er uafhængigt af hardware og forbinder problemfrit endnu flere automatiseringskomponenter med hele ctrlX AUTOMATION-porteføljen, inklusive yderligere digitale services. Med installationen af ctrlX OS får brugerne adgang til blandt andet partnerverdenen ctrlX World, ctrlX Store eller ctrlX Device Portal.

På alle niveauer af automatiseringstopologien kan der endnu nemmere og mere fleksibelt udvikles, installeres, opdateres og betjenes softwarebaserede funktioner. Bosch Rexroth har dermed hele paletten af forudsætninger for den softwaredrevne fabrik og muliggør moderne softwarepraksis, såsom virtuel testning og DevOps inden for automatisering.

Få mere at vide om ctrlX OS
Få mere at vide om ctrlX OS
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

Den praktiske ctrlX AUTOMATION-software og engineering værktøjskasseer synonym med enkelt engineering og betyder markant reduktion af udlæg og omkostninger. Der åbnes op for helt nye friheder, når det drejer sig om at skabe, levere og bruge funktioner.

ctrlX WORKS er den ideelle løsning til engineering af automatiseringsløsninger. Brugerne opnår maksimal fleksibilitet takket være et komplet udvalg af software og programmeringsværktøjer. ctrlX WORKS inkluderer allerede en omfattende portefølje af effektive biblioteker og byggeklodser til typiske automatiseringsopgaver. Derudover kan brugerne udvikle deres egne applikationer i et hvilket som helst programmeringssprog.

Gå til Rexroth Store

Få mere at vide om ctrlX WORKS
Få mere at vide om ctrlX WORKS

Nysgerrig? Se vores videoer.

ctrlX OS – Det industrielle Linux-operativsystem

ctrlX developR-serien – Kender du ctrlX OS?

ctrlX AUTOMATION – Downloads

Downloads

Hvis du gerne vil vide mere om ctrlX AUTOMATION, bedes du downloade en af vores whitepaper eller tage et kig i ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til downloads

Kontakt os

Ønsker du at kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroth Partners for yderligere oplysninger om ctrlX AUTOMATION? Find de rigtige kontakter for salg, services og uddannelse.

Kontakt os

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – Styringer

Styringer

ctrlX AUTOMATION tilbyder forskellige styringsløsninger til PLC-baserede applikationer, IoT-opgaver, HMI og sikkerhedsfunktioner.

Få mere at vide om Styringer
ctrlX AUTOMATION – Drives & Motion

Drives & Motion

Forskellige PLC- eller motionfunktionaliteter samt modulære servodrev og motorer er anvendelige i næsten enhver applikation.

Få mere at vide om Drives & Motion
ctrlX AUTOMATION – Transfersystemer

Transfersystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyder transfersystemer til højeffektive materiale- og varetransport.

Få mere at vide om Transfersystemer