1. Home
  2. Produkter
  3. Industrielle løsninger
  4. Hägglunds drevløsninger
  5. Hägglunds Fusion - kompakt hydraulisk drivsystem
Hägglunds Fusion-drivsystem

Hägglunds Fusion ‒ The power of one

Hägglunds Fusion på en båndføderanvendelse

All-in-one løsning på hydraulisk drev

I et Hägglunds Fusion-drivsystem får kompakt en helt ny betydning. Det er fordi hele det hydrauliske drivsystem er monteret på momentarmen – motor, hus, pumper og alt. Ingen gearkasse, ingen bundplade, ingen akselkoblinger eller komplicerede opretningsopgaver.

Med kraften på selve armen er et Hägglunds Fusion-drivsystem virkelig en helt selvstændig enhed. Men som alle Hägglunds-systemer er ydeevnen pålidelig og sikrer din driftssikkerhed. Suverænt moment og ekstrem holdbarhed sikrer, at denne all-in-one-løsning leverer sit ypperste.

Hent materiale om Hägglunds Fusion
Hent materiale om Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion på en lamelføder-anvendelse

Ét omkostningsbesparende svar til mange anvendelser

Et Hägglunds Fusion-drivsystem sparer mere end blot plads. De lave omkostninger ved ejerskab betyder et pengebesparende alternativ til elektromekaniske drev med lavere effekt.

Med et Hägglunds Fusion-drivsystem får udstyr som lamelfødere, båndfødere, båndtransportører og tilføringstransportører maksimalt moment fra nulhastighed samt indbygget momentbegrænsning. Så kan de starte, stoppe og bakke så ofte som nødvendigt, og holde din virksomhed i gang uden risiko for skade.

Hägglunds Fusion-dimensioner

Produktivitet er plug-and-play

Med alt i én enhed er et Hägglunds Fusion-drivsystem nemt at installere – og lige så nemt at vedligeholde. Indvendige noter eller en krympeskivekobling gør det hurtigt at fastgøre det til din drivaksel, og hele systemet er funktionstestet før levering.

Og det bedste af det hele er, at den modulære konstruktion betyder fremtidig fleksibilitet. Så du får en løsning, du kan vokse med, selv når dine behov er større end den disponible plads.