Hägglunds Thunder-motor på en scene med en industriel baggrund.

Hägglunds Thunder – en elektrisk start på et blivende boom

Hägglunds er synonymt med gearløse højmomentløsninger, der overfører kraften direkte til drivakslen – og bliver ved med at gøre det. Nu er der mere end én vej til denne effektive fleksibilitet. Når drejningsmoment og elektricitet mødes, forenes de i Hägglunds Thunder.

Lyden af barrierer, der brydes

Hägglunds Thunder er en permanentmagnetisk (PM) synkron momentmotor – en flerpolet elektrisk motor, der kan levere højt moment ved lav hastighed. Det gør den til grundlaget for et fuldt elektrisk Hägglunds direkte drivsystem.

I det rette applikationsmiljø kan den endda være endnu mere. Hägglunds Thunder kan forstærke et direkte drevs styrker og din produktivitet. Når dine behov stemmer overens med dens fordele, giver det simpelthen genlyd.

Nærbillede af Hägglunds Thunder-motor.

En perfekt kombination af hastighed og effektivitet

Hägglunds Thunder skaber en anderledes balance og tilbyder meget effektive løsninger på specifikke applikationsudfordringer. Den tilbyder de velkendte Hägglunds-fordele, men på nye måder. Disse omfatter fuldstændig variabel hastighed fra stilstand til maksimum, som leveres via frekvensstyring.

Fra en lidt højere nominel driftshastighed på 30 omdr./min. stiger motorområdet til imponerende 300 omdr./min. Ved enhver hastighed over den nominelle hastighed er effektiviteten næsten konstant. Hägglunds Thunder kører og kører uden at miste noget af sin intensitet.

Hägglunds Thunder-motor i funktion på en kuglemølle.

Et kraftigt boost af akseleffekt

Med et nominelt drejningsmoment på op til 200 kNm overgås Hägglunds Thunder i drejningsmoment af andre Hägglunds-motorer. Men dens eget høje drejningsmoment kan kombineres med en betydeligt højere hastighed. Når de to mødes ved akslen, giver det mere effekt end nogensinde før – op til 4300 kW.

Selvom det måske føles eksplosivt, er der altid beskyttelse forbundet med Hägglunds effekt. Hägglunds Thunder kan modstå en overbelastning på 200 % i op til 60 sekunder.

To Hägglunds Thunder-motorer.

Stor tryghed

Den unikke dynamik i Hägglunds Thunder giver et imponerende førstehåndsindtryk. Men motoren arbejder roligt, når den først er sat i gang. Med meget lidt vedligeholdelse leverer den den pålidelighed, du forventer af en løsning fra Hägglunds. Et indbygget sensorpakke øger driftssikkerheden, så du kan overvåge drevets status fuldt ud.

Forbered dig på Hägglunds Thunder

Med sin brede vifte af motorstørrelser giver Hägglunds Thunder mulighed for optimal dimensionering fra lave effektniveauer til megawatt-niveauer. Vi leverer det, du har brug for til et komplet drivsystem ved lav, mellem eller høj spænding, inklusive variabel frekvensstyring.

Som altid giver Hägglunds dig en komplet løsning. Kontakt os for at begynde at planlægge din løsning

Få flere oplysninger

Download produktbrochure