Kassow Robots er nu en del af Bosch Rexroth. Med dette stærke samarbejde forbedrer vi vores fremskridt inden for robotteknologi yderligere og går sammen om at skabe endnu mere værdi for vores kunder.
Det danske firma Kassow Robots i København udvikler og producerer unikke og effektive 7-aksede kollaborative letvægtsrobotter til industrielle applikationer.
En nyttelast på 5 til 18 kg og en rækkevidde på 850 til 1800 mm – alt sammen leveret med ledhastigheder på op til 225 grader i sekundet. De fem lette, 7-aksede cobots er klar til at blive sat i drift på stort set ingen tid – hos virksomheder i alle størrelser.
Cobots tilbyder både hastighed og kraft, og samtidigt giver de lang rækkevidde og stor nyttelast. Cobotternes brugervenlighed giver virksomhederne stor fleksibilitet og gør det muligt for SMV'er (små og mellemstore virksomheder) uden interne specialister i robotteknik at gennemføre kompleks automatisering og programmering omkostningseffektivt og uafhængigt.
Stærke. Hurtige. Enkle.
Kom i gang med robotteknik
Download flyer
Stærk teknologi gjort enkel
Mød de 7-aksede cobots. Oplev præcision på et helt nyt plan.
Med udvalget på 5 modeller kan man nå rundt i hjørnerne og udføre de mest krævende fremstillingsopgaver.