En Bosch Rexroth lineærføring i forgrunden, sat op mod en let sløret baggrund med tre smilende personer og omgivet af abstrakte blå lyspunkter. Kugleskinneføringer BSCL Prisoptimeret, alsidig, i den velkendte Rexroth-kvalitet PRODUKTKATALOG

Kugleskinneføringer BSCL: prisoptimerede, alsidige og i kompromisløs Rexroth-kvalitet

Kugleskinneføringen BSCL (Compact Line) er den økonomiske lineærføring fra Bosch Rexroth til det mellemste ydelsesområde. Den udfylder på intelligent vis hullet mellem højpræcisionsføringer og akselføringer og udgør dermed et alternativ med et fremragende forhold mellem pris og ydelse.

BSCL viser sine styrker inden for en lang række brancher: Den er ideel til enkle, men krævende applikationer inden for automatisering, træbearbejdning, elektronikindustrien, batteriproduktion, trykkeribranchen og til brug i sekundære akser.

Vi fortsætter med at udvikle BSCL-produktserien. Nye funktioner og design gør de lineære skinneføringer interessante for mange andre applikationer. Få den gennemprøvede Rexroth-kvalitet til det bedste forhold mellem pris og ydelse til netop din applikation allerede i dag.

Produktoplysninger

Dine fordele

  • Alsidig: til standardapplikationer i Rexroth-kvalitet
  • Økonomisk: meget godt pris/ydelsesforhold
  • Praktisk: nem bearbejdning i enderne, kan afkortes uden hjælp
  • Fleksibel: kan kombineres på alle måder i serien; skinner og kuglevogne kan udskiftes enkeltvis
  • Disponibel: let at konfigurere, hurtig levering via Bosch Rexroths verdensomspændende salgsnetværk
  • Holdbar: udvidet tætnings- og smøringskoncept

Tekniske nøgledata

  • Størrelser: 15 til 45
  • Lastkapacitet: C50 dyn op til 99.800 N
  • Maks. hastighed: 5 m/s
  • Maks. længde: 50 m
    • skinne i ét stykke 4000 mm
    • skinne i flere sektioner bestående af op til 15 dele
  • Nøjagtighedsklasser: N, H og P
  • Forspændingsklasser: C0, C1 og C2

Typiske applikationer

  • Automatisering
  • Sekundære akser
  • Træbearbejdning
  • Robotteknik
  • Elektronikindustrien
  • Solenergi
  • Batterifremstilling
  • Trykkeriindustrien
  • Plastteknologi