Billedet viser en tablet med en login-skærm i midten og et håndikon. Over tabletten er der tre cirkulære ikoner: et øje, et ikon, hvor der står "UX", og et ikon med forskellige skydere. Nederst til venstre, en rød knap med teksten "Express Wizard". Opgradér dine mobile robotter.

aXessor – din grafiske brugergrænseflade til hurtig og nem idriftsættelse af Rexroth ROKIT Locator og Rexroth ROKIT Navigator.

Kontakt os
 Billedet viser en tablet med en login-skærm i midten og et håndsymbol. Over tabletten er der tre cirkulære ikoner: et øje, et ikon med betegnelsen »UX« og et ikon med forskellige skydere. Nederst til venstre er der en rød knap mærket »Express Wizard«. Opgradér dine mobile robotter.

Brugergrænsefladen aXessor giver central adgang til Rexroth ROKIT Locator. Det sikrer hurtig og nem idriftsættelse af lokaliseringssoftwaren og muliggør enkel og effektiv flådeadministration.

Mere om Rexroth ROKIT Locator
 Billedet viser en tablet med en login-skærm i midten og et håndsymbol. Over tabletten er der tre cirkulære ikoner: et øje, et ikon med betegnelsen »UX« og et ikon med forskellige skydere. Nederst til venstre er der en rød knap mærket »Express Wizard«. Opgradér dine mobile robotter.

Brugergrænsefladen aXessor giver central adgang til Rexroth ROKIT Navigator. Det sikrer hurtig og nem idriftsættelse af bevægelsesplanlægningssoftwaren og muliggør enkel og effektiv flådeadministration.

Mere om Rexroth ROKIT Navigator

aXessor – Din intuitive brugergrænseflade giver nem softwareintegration

Som et intuitivt grafisk brugergrænseflade (GUI) giver aXessor fra Bosch Rexroth central adgang til Rexroth ROKIT Locator og Rexroth ROKIT Navigator. De kraftfulde softwareløsninger til lokalisering og navigation af mobile robotter kan styres og forbindes via aXessors klare og brugervenlige grænseflade. Der kræves ingen ekspertviden for at bruge aXessor, hvilket øger effektiviteten af integration, opsætning og drift.

Optimal gennemsigtighed i dine ROKIT-komponenter

Visualisér hele din flåde, og bevar styringen af systemet ved hjælp af aXessor. Den grafiske betjeningsflade sætter dig i stand til nemt at administrere dine automatisk styrede køretøjer (AGV), autonome mobile robotter (AMR) eller manuelle gaffeltrucks ved at samle processer og arbejdstrin.

Forskellen ligger i brugercentreret betjening

Med aXessor får du en helt ny form for industriel betjeningsflade, fordi den er udviklet fra brugerens perspektiv. Den moderne gamificerings-tilgang, kombineret med Bosch Rexroths know-how og feedback fra aXessor-brugere, garanterer dig en nem introduktion til alle ROKIT-softwareprodukter og den inspirerende brug af dem.

Dine fordele

På billedet ses et rektangulært symbol med et øje i midten omgivet af seks prikker forbundet med øjet med linjer.

GENNEMSIGTIGHED – HOLD STYR PÅ TINGENE

  • Flåde manager: nem og intuitiv administration og betjening af ROKIT Locator-flåden.
  • Live visning af din flåde af køretøjer: systemoverblik ved visualisering af alle ROKIT Locator-clients
  • Event-center: hurtig og tydelig adgang til alle meddelelser og processer vedrørende ROKIT-komponenterne

Billedet viser et ikon med en hånd, der trykker på omridset af en brugeravatar med pegefingeren.

BRUGERCENTRERET – DET ENKLE STYRINGSKONCEPT

  • Én samlet betjeningskoncept til ROKIT Locator og ROKIT Navigator
  • Forståelig betjening med guide-understøtning
  • Kompatibel med forskellige operativsystemer (Linux/Windows)
  • Tilpasningsvenlig (lys/mørk tilstand, flersproget)
  • Gamificering: intuitiv, inspirerende og interaktiv brug
  • Enkel idriftsættelse og betjening uden behov for ekspertviden.
  • Effektiv og centraliseret kortadministration for hele ROKIT Locator-flåden

One Pager

Få et første overblik over aXessor

Download PDF

ROKIT-nyheder

A-Mate AGV'er fra K.Hartwall kører i en messehal

K.Hartwall & ROKIT: Fra koncept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reducerer dramatisk integrationsindsatsen for sine A-MATE® AMR'er ved at bruge ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Den problemfri VDA 5050-integration og idriftsættelse på kun én uge sætter nye standarder for effektivitet i kundernes projekter.

Lagerhal med to gaffeltrucks, en skærm ved siden af rattet og SEP Logistik AG-logoet.

Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % mere effektivitet

SEP Logistik AG, en førende leverandør af innovative lagerstyringsløsninger, udvider sit truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator til realtidslokalisering af hele truckflåden. Dette muliggør scanningsfrie arbejdsgange, optimal ordrestyring og op til 30 % besparelser på personaleressourcer.

Grafik af et lager indefra i blåt. Fokus er på forskellige køretøjer som gaffeltrucks og mobile robotter. Den mobile robot er i midten og er oplyst.

Det er nemt at bygge mobile robotter

Find ud af, hvordan det modulære løsningssæt med robot- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder udviklingen af dine mobile robotter.

 Flot produktionssted set oppefra og en overskrift, der siger "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots"

ROKIT Locator i brug hos Noblelift

Se, hvordan Rexroth ROKIT Locator bruges i Noblelifts mobile robotter APT, PS10 og RT20.

Joerg Heckel (Head of New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran ROKIT-ctrlX AUTOMATION-udstillingen og forklarer ROKIT motoren.

Webcast om robotteknik – afsnit 4

Find ud af, hvorfor det er nemmere end nogensinde at bygge mobile robotter med innovative robot- og automatiserings-kits fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Få den seneste viden om nye funktioner i ROKIT Locator samt om status for udviklingen af ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Webcast om robotteknik – episode 2

Webcast om robotteknik – episode 2

Få de seneste nyheder om vores Rexroth ROKIT-komponenter

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Vores eksperter taler om det kinesiske marked for intralogistik og robotteknik samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

Laserlokaliseringssoftware prisbelønnet i kategorien "Intralogistisk software"

Titelfelterne Call the Expert og Podcast vises på et gitter sammen med et telefonsymbol.

Podcasten "Call the Expert" – episode 1

Vores eksperter diskuterer ROKIT Locator og besvarer dine spørgsmål

Jörg Heckel (projektdirektør for intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (udviklingschef for intralogistisk roboteknik hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Webcast om robotteknik – episode 1

Vores eksperter taler om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektdirektør for Intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorvicedirektør for Product Area New Business hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (vicepræsident hos Geek+ Europe) underskriver samarbejdsaftale vedrørende lokaliseringssoftwaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ går sammen inden for robotteknik

Global udvikler af innovative løsninger inden for logistik og robotteknik indgår partnerskab med Bosch Rexroths lokaliseringssoftware

Billederne viser to mænd, der taler sammen. Den ene er i hvid skjorte og grå bukser, den anden i et mørkt jakkesæt, hvid skjorte og slips. I baggrunden ser man et produktionsanlæg.

Er du interesseret?

Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål om Rexroth ROKIT og de øvrige ROKIT-komponenter.

Kontakt os endelig.