Rendering af hjuldrevmodulet ROKIT Motor, der består af hjul, gearkasse, bremse, motor, sikkerhedsenkoder og bevægelsesstyreenhed. Alle seks komponenter i modulet er forsynet med symboler, der repræsenterer de enkelte komponenter. Opgradér dine mobile robotter.

Rexroth ROKIT Motor – dit sikkerhedscertificerede hjuldrev til AGV/AMR

Kontakt os
Tredimensionalt omrids af et hjuldrevsmodul bestående af hjul, gearkasse, bremse, motor, sikkerhedsenkoder og styreenhed. Alle seks komponenter i modulet er forsynet med symboler, der repræsenterer de enkelte komponenter. Et overblik over ROKIT Motor

Få et overblik over alle vigtige oplysninger som f.eks. tekniske data om ROKIT Motor.

Download PDF
Billedet viser det centrale layout af ROKIT-robotsættet fra Bosch Rexroth, bestående af fire overlejringer for de respektive produktnavne aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bogstaverne "UX" vises i midten. De er omgivet af en cirkel med en rød kant bestående af knapperne "SOFTWARE", "HARDWARE" og "SERVICE" samt de respektive produktikoner. Fem mobile robotter er opstillet under symbolet. Et modulært værktøjssæt til dine mobile robotter

Med ROKIT-robotsættet og ctrlX AUTOMATION får du gavn af modulære software- og hardwareløsninger, som du kan kombinere med hinanden eller med tredjepartsløsninger efter behov.

Se videoen

Rexroth ROKIT Motor – dit sikkerhedscertificerede hjuldrev til AGV/AMR

ROKIT Motor fra Bosch Rexroth er det ideelle hjuldrev til dine mobile robotter, f.eks. automatisk styrede køretøjer (AGV) eller selvstyrende mobile robotter (AMR) med differentialdrev til transport af europaller. Den højintegrerede plug-and-drive-løsning muliggør hurtig idriftsættelse og fleksibel integration. Med topmoderne teknologi, præcis betjening og minimal installationsindsats tilbyder drevenheden enestående ydeevne i et kompakt design. Takket være certificeret funktionel sikkerhed via FSoE (Fail Safe over EtherCAT) opfylder den alle nødvendige sikkerhedskrav i henhold til sikkerhedsniveau PLd/SIL2 og hjælper producenterne med en hurtig, effektiv og omkostningsbesparende markedsintroduktion.

Tredimensionalt omrids af et hjuldrevsmodul bestående af hjul, gearkasse, bremse, motor, sikkerhedsenkoder og styreenhed. Alle seks komponenter i modulet er forsynet med symboler, der repræsenterer de enkelte komponenter.

Det kompakte alt-i-et-hjuldrev

ROKIT Motor består af et hjul, en gearkasse, en bremse, en motor, en signalkoder og en motion controller (Elmo Platinum Twitter). Det højintegrerede alt-i-et-design kombinerer alle de nødvendige drevkomponenter og giver maksimal ydelse på minimal installationsplads. Perfekt egnet til brug i dine mobile robotter.

Blå baggrund med et skinnende rektangel, en tredelt cirkel med påskriften Certified Functional Safety og en gul krog i midten.

Funktionel sikkerhed via EtherCAT med FSoE

Det FSoE-baserede hjuldrev (Fail Safe over EtherCAT) sørger for sikker og pålidelig overførsel af sikkerhedskritiske data via det stærke EtherCAT-netværk – med kun et enkelt kabel. Den er velegnet til applikationer op til sikkerhedsniveau PLd/SIL2 og opfylder alle nødvendige sikkerhedsstandarder. Den integrerede Elmo-motion controller gør det nemt at implementere vigtige sikkerhedsfunktioner som Safe Torque Off (STO) og Safe Limited Speed (SLS), som sikrer sikker drift, især i samarbejdsmiljøer. Med ROKIT Motor får du maksimal sikkerhed og effektivitet: Du reducerer din udviklingstid, minimerer omkostningerne og øger den funktionelle sikkerhed i dine applikationer på en bæredygtig måde.

Blå baggrund med en skematisk fremstilling af et hjuldrevsmodul, der installeres i en mobil robot ved hjælp af fire skruer, et strømkabel og to EtherCAT-kabler.

Klar til brug med det samme takket være plug-and-drive

Som plug-and-drive-løsning kan den modulære drevenhed integreres fleksibelt og nemt. Takket være minimal kabelføring og enkel montering reducerer ROKIT Motor integrationskompleksiteten og vedligeholdelsesomkostningerne.

Billedet viser det centrale layout af ROKIT-robotsættet fra Bosch Rexroth, bestående af fire overlejringer for de respektive produktnavne aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator og ROKIT Motor. Bogstaverne "UX" står i midten. De er omgivet af en cirkel med en rød kant bestående af knapperne "SOFTWARE", "HARDWARE" og "SERVICE" samt de respektive produktikoner. Under ikonet er der opstillet fem mobile robotter.

Et modulært værktøjssæt til AGV/AMR

Med ROKIT – robotsættet og ctrlX AUTOMATION får du gavn af modulære software- og hardwareløsninger, som du kan kombinere med hinanden eller med tredjepartsløsninger, så de passer til dine behov. For eksempel kan ROKIT Motor problemfrit forbindes med sikkerhedsstyringen (ctrlX SAFETY) og køretøjsstyringen (ctrlX CORE). Den åbne arkitektur og de standardiserede grænseflader – såsom EtherCAT og FSoE – sikrer nem integration i eksisterende systemer. Takket være disse perfekt koordinerede modulløsninger fra robotteknik og automation kan du implementere dine individuelle krav optimalt og skille dig ud fra konkurrenterne ved hjælp af effektivitet og fleksibilitet.

Se videoen
Se videoen

Et overblik over fordelene ved ROKIT Motor

Blå baggrund med et skinnende rektangel, en tredelt cirkel med påskriften Certified Functional Safety og en gul pil i midten.

Certificeret funktionel sikkerhed takket være FSoE

  • Hele modulet er fuldt FSoE-baseret (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standardiseret, fremtidssikret grænseflade
  • Sikkerhedsfunktioner op til sikkerhedsniveau PLd/SIL2 kan nemt integreres, f.eks. Safe Torque Off (STO) eller Safe Direction (SDI)
  • Maksimal åbenhed for morgendagens sikkerhedskrav

Et rektangel med tre tandhjul i forskellige størrelser og en pil.

Reduceret arbejdsindsats

  • Plug-and-drive – klar til installation
  • Alt-i-et-design
  • Minimal kabelføring
  • Nem implementering og vedligeholdelse
  • Lille installationsplads
  • Bredt spændingsområde til batteridrevne AGV/AMR
  • Kompatibel med ctrlX AUTOMATION løsninger

ROKIT Motor på én side

Få et overblik over alle vigtige oplysninger om ROKIT Motor.

Download PDF

ROKIT-nyheder

A-Mate AGV'er fra K.Hartwall kører i en messehal

K.Hartwall & ROKIT: Fra koncept til implementering på rekordtid

K.Hartwall reducerer dramatisk integrationsindsatsen for sine A-MATE® AMR'er ved at bruge ROKIT Locator og ROKIT Navigator. Den problemfri VDA 5050-integration og idriftsættelse på kun én uge sætter nye standarder for effektivitet i kundernes projekter.

Lagerhal med to gaffeltrucks, en skærm ved siden af rattet og SEP Logistik AG-logoet.

Med SEP Logistik AG og ROKIT Locator til 30 % mere effektivitet

SEP Logistik AG, en førende leverandør af innovative lagerstyringsløsninger, udvider sit truckstyringssystem RELAG med ROKIT Locator til realtidslokalisering af hele truckflåden. Dette muliggør scanningsfrie arbejdsgange, optimal ordrestyring og op til 30 % besparelser på personaleressourcer.

Grafik af et lager indefra i blåt. Fokus er på forskellige køretøjer som gaffeltrucks og mobile robotter. Den mobile robot er i midten og er oplyst.

Det er nemt at bygge mobile robotter

Find ud af, hvordan det modulære løsningssæt med robot- og automatiseringskomponenter forenkler og fremskynder udviklingen af dine mobile robotter.

 Flot produktionssted set oppefra og en overskrift, der siger "Rexroth ROKIT Locator - Localization software for mobile robots"

ROKIT Locator i brug hos Noblelift

Se, hvordan Rexroth ROKIT Locator bruges i Noblelifts mobile robotter APT, PS10 og RT20.

Joerg Heckel (Head of New Business hos Bosch Rexroth) og en moderator står foran ROKIT-ctrlX AUTOMATION-udstillingen og forklarer ROKIT motoren.

Webcast om robotteknik – afsnit 4

Find ud af, hvorfor det er nemmere end nogensinde at bygge mobile robotter med innovative robot- og automatiserings-kits fra ROKIT og ctrlX AUTOMATION.

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Webcast om robotteknik – afsnit 3

Få den seneste viden om nye funktioner i ROKIT Locator samt om status for udviklingen af ROKIT Motor og ROKIT Navigator.

Webcast om robotteknik – episode 2

Webcast om robotteknik – episode 2

Få de seneste nyheder om vores Rexroth ROKIT-komponenter

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Podcasten "Call the Expert" – episode 2

Vores eksperter taler om det kinesiske marked for intralogistik og robotteknik samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

IFOY AWARD for vores ROKIT Locator

Laserlokaliseringssoftware prisbelønnet i kategorien "Intralogistisk software"

Titelfelterne Call the Expert og Podcast vises på et gitter sammen med et telefonsymbol.

Podcasten "Call the Expert" – episode 1

Vores eksperter diskuterer ROKIT Locator og besvarer dine spørgsmål

Jörg Heckel (projektdirektør for intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth) og Christopher Parlitz (udviklingschef for intralogistisk roboteknik hos grow platform GmbH) snakker om Locator

Webcast om robotteknik – episode 1

Vores eksperter taler om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektdirektør for Intralogistisk robotteknik hos Bosch Rexroth), Thomas Fechner (seniorvicedirektør for Product Area New Business hos Bosch Rexroth) og Jackson Zhang (vicepræsident hos Geek+ Europe) underskriver samarbejdsaftale vedrørende lokaliseringssoftwaren Locator

Bosch Rexroth og Geek+ går sammen inden for robotteknik

Global udvikler af innovative løsninger inden for logistik og robotteknik indgår partnerskab med Bosch Rexroths lokaliseringssoftware

Billederne viser to mænd, der taler sammen. Den ene er i hvid skjorte og grå bukser, den anden i et mørkt jakkesæt, hvid skjorte og slips. I baggrunden ser man et produktionsanlæg.

Er du interesseret?

Vi ser frem til at besvare dine spørgsmål om Rexroth ROKIT og de øvrige ROKIT-komponenter.

Kontakt os endelig.