Det er vores mission at sikre en problemfri transport af dine følsommee produkter. Få mere at vide Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Forkort tiden mellem dine processer
ved at integrere den nye TS 2Booster i dit TS 2 plus-transportsystem.
Her
BOOST YOUR PRODUCTION with Rexroth Conveyor Systems
Vi skaber fremdrift af dine produkter – men hvad driver os?
Vores mission er at give dig de bedste transportørsystemer til alle applikationer. Vi gør det muligt for dig at anvende gennemprøvede industristandarder og banebrydende teknologier, hvad enten det er til kompakte miljøer, materialeforsyning, forbedret proceskvalitet, øget produktivitet eller forbedret rentabilitet. Alt dette er integreret i en komplet, energieffektiv løsning. Vores transfersystemer er fleksible nok til at kunne klare både lette laster lige fra få kilo til tunge laster, der overstiger 1.000 kg.
Fordelene ved vores transportørsystemer
Høj kvalitet, service og energieffektivitet opnået gennem dokumenterede industristandarder og årtiers erfaring
Maksimal ydeevne takket være innovative teknologier
Flere og flere frihedsgrader og alsidige systemer til en bred vifte af applikationer med fleksibiliteten til nemt at skalere og ændre dem
Mindre planlægningsarbejde takket være brugervenlige værktøjer som f.eks MTpro
De rigtige løsninger til dine udfordringer
Annuller
Accepter
Se vores alsidige transportørsystemer
TS 1-transfersystem
Præcis montage og hurtige processer
Masse pr. palette: Op til 3 kg
Størrelser på paletterne: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Lille pladsbehov på grund af kompakt design
Brancher: bilbranchen, elektronik med ESD-krav, medicinal teknologi, den optiske branche mv.
Få det meste ud af MTpro-planlægningssoftware. Næsten alle vores teknologiprodukter er gemt i dette værktøj. Design dit helt eget transfer- og conveyorsystem med drag & drop funktioner.
MTpro-planlægningssoftware
Design dine transfersystemer fra den første idé til implementering i ét værktøj.
MTpro
MTpro Online Designer
Opret dine montagelayouts med onlineversionen af MTpro Layout Designer Den giver dig endnu mere frihed og fleksibilitet på den digitale arbejdsplads.
Start – MTpro Online Designer
Vores Nyheder og tendenser inden for conveyorteknologi
VarioFlow plus i en logistisk anvendelse på den trangeste plads: transport af Schaefer-kasser til manuelle emballeringsstationer og derefter transport til afsendelse.