ID 15-identifikationssystem arbejdsemnepalle på Bosch Rexroth TS 2plus Transfer System Know where to go med Rexroth RFID-systemerne

Pålideligt og sikkert informationsflow

Onlinekatalog

SIKKER OG PÅLIDELIG DATAKOMMUNIKATION
med Rexroth RFID-løsninger

RFID-systemer sikrer det informationsflow, der ledsager gods på samlingslinjerne. Objektrelateret data muliggør målrettet kontrol af procestrin samt kontrol af hvilken type eller variant af produktpalette der bliver overført fra eller til et forgrenet montagesystem. Ved at dokumentere alle behandlingstrin og produktionsdata er det også muligt at spore det, hvis der opstår fejl.

Alle RFID-systemer fra Rexroth er læse-/skrivesystemer og understøtter almindelige field bus-systemer. De er perfekt matchet til Rexroths transportsystemer.


Hvad er RFID?

RFID, eller Radio-Frequency IDentification, er en automatisk identificeringsmetode, hvor radiobølger bruges til at aflæse data opbevaret i RFID-tags. Disse tags fungerer som stregkoder, men kan – udover at påsættes ovenpå objekter – også inkorporeres indeni dem, da det ikke kræver line-of-sight. Man skelner mellem aktive RFID-tags med interne strømkilder (typisk i form af batterier), samt passive tags, hvor RFID-chippen indeni drives af energien i radiobølger afsendt af RFID-scanneren. Rexroth tilbyder komplette RFID-systemer med scannere langs dine transport- og samlingslinjer, der kan registrere forbipasserende gods med RFID-tags, og sende data til en central lagring og styring via field bus-systemer.

RFID-system lavet til vores transportsystemer

Fuldstændig oversigt over et Bosch Rexroth-transportørsystem kaldet TS 1 Transfer System

TS 1 Transfer System

Vægtklasse: 0-3 kg. Arbejdspaletter, størrelse 80 x 80 mm til 160 x 160 mm.

Fuldstændig oversigt over et Bosch Rexroth-transportørsystem kaldet TS 2plus Transfer System

TS 2plus Transfer System

Vægtklasse: 0-240 kg. Arbejdspaletter, størrelse 160 x 160 mm til 1.200 x 1.200 mm.

Rulletransportør fra Bosch Rexroth TS 5 Transfer System

TS 5 Transfer System

Vægtklasse: 0-400 kg. Arbejdsemnepaller, størrelse 455 x 455 mm til 1.040 x 845 mm.

Detaljeret overblik over Bosch Rexroths VarioFlow-transportørsystem

VarioFlow plus

Kædetransportørsystem til vandret og lodret fremførsel af produkter og arbejdsemner.

RFID-løsninger

RFID-systemer fra Rexroth er perfekt matchet vores transportsystemer og kan bruges i diverse produktions-, montage- og emballeringslinjer til transport af inden for bl.a. farmaci, kosmetik og produktion af elektronik. Vores kompakte RFID-systemer kan tilgås via et væld af brugergrænseflader, såsom PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, samt AS-i-Bus, og kan tilmeld benyttes til at identificere forbi kørende arbejdsemner med en hastighed op til 20 m/min.

Hvordan RFID kan optimere industrien

RFID-systemer tilføjer en ekstra dimension af gennemsigtighed for dine transportlinjer via intelligent informationsflow for dit gods, og giver dig dermed et bedre overblik over din produktion. Objektrelateret data åbner op for præcis monitorering og styring af processer i komplekse montagesystemer, og skulle en fejl opstå et sted, er det ligeledes nemt at spore denne tilbage til det eksakte trin.

Produktoversigt over RFID systemer

Bosch Rexroth RFID-tag på ID 15-identifikationssystem på TS 2plus-transportsystem

RFID-system, ID 200

Med ID 200 kan RFID-løsninger lagre data såvel centralt som decentralt. Brugen af standardiserede frekvenser og transmissionsprotokoller gør det muligt at bruge kommercielt tilgængelige datatags.

Med ID 200 kan RFID-løsninger lagre data såvel centralt som decentralt. Brugen af standardiserede frekvenser og transmissionsprotokoller gør det muligt at bruge kommercielt tilgængelige datatags. Det er også modulopbygget og nemt at installere.


Vigtigste funktioner

  • Brugergrænseflader: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Maks. hukommelseskapacitet: 2 KB
  • Maks. aflæsningsafstand 35 mm

Ordreoplysninger
Ordreoplysninger
Bosch Rexroth RFID-tag på ID 200-identifikationssystem på TS 2plus-transportsystem

RFID-system, ID 15

Rexroth-identifikationssystemet ID 15 muliggør målrettet styring af arbejdsemnepaletter til de tilsvarende arbejdsstationer.

Med dens kompakte størrelse er ID 15 perfekt til små systemer og central datalagring. I modsætning til lignende systemer kan ID 15 også identificere forbikørende arbejdsemner eller datatags – fuldstændig pålideligt og kørende med en hastighed op til 20 m/min.


Vigtigste funktioner

  • Brugergrænseflader: AS-i-Bus
  • Maks. hukommelseskapacitet: 15 bit
  • Maks. aflæsningsafstand 20 mm

Ordreoplysninger
Ordreoplysninger