VarioFlow plus Udvidet anvendelsesområde – selv i meget tørre miljøer med kun 0,5 % relativ luftfugtighed Få mere at vide  VarioFlowplus Tachometer Nu endnu hurtigere med 120 m/min. Kvinde kigger på VarioFlow plus-conveyorsystem At flytte dine produkter hurtigt i tre dimensioner: Det er det, der driver os. VarioFlow transporterer linser med højere produktivitet via arbejdspladsens opkobling. VarioFlow plus til produktion af optiske linser

Se her den effektive metode til transport af linser frem til manuelle arbejdsstationer.

Se videoen

BOOST DIN PRODUKTION med VarioFlow plus kædetransportørsystem.

I dag er brugernes krav til transportløsninger mere krævende end nogensinde før. Med VarioFlow plus tilbyder Bosch Rexroth dig et højtydende, standardiseret og alsidigt transportbånd. Skab din tilpassede transportørløsning fra vores omfattende modulsystem. Selv under de mest pladsmæssige krævende forhold kan VarioFlow plus klare enhver udfordring.

Systemet kort fortalt

Brancheoversigt

Som maskinsammenkobling og produkttransport er VarioFlow plus velegnet til en lang række brancher, blandt andet:

  • fødevarer og emballering
  • healthcare
  • biler og el

Systemfordele

  • Direkte og indirekte produkttransport i horisontale og vertikale konfigurationer
  • Omkostningseffektiv: Rullefriktion i de horisontale kurver muliggør større afstande og kræver færre drev
  • Længere levetid og reducerede downtimes: Bearbejdningsfrie glideflader mindsker slid
  • Pladsbesparende: Horisontal kurveradius for alle størrelser
  • Hurtig planlægning, projektplanlægning and visualisering med MTpro
  • Omfattende modulært system og høj grad af tilpasningsmuligheder

Produkter

VarioFlow plus fås i en aluminiumsversion, der er den mest økonomiske

Aluminumssystem

Økonomisk basisversion

  • Version med åben og lukket profil
  • Indvendig rille til fastgørelse af hovedkomponenter såsom drev, afleder og kurver
  • Udvendig rille til montering af sidestyr, understøtninger eller andet tilbehør
  • Materialer og kuglelejer i rustfrit stål, der efterlever FDA-krav, med fedt godkendt til fødevarerproduktion

Tekniske nøgledata

  • Produktvægt: op til 3 kg / 34,5 mm
  • Hastighed: op til 120 m/min
  • Kædebredde: 65-320 mm

Rexroth Store
VarioFlow Plus rustfrit stål opfylder høje hygiejnekrav

Rustfrit stålsystem

Egnet til høje hygiejnekrav

  • Kompakte rene profiler minimerer risikoen for ophobning af snavs
  • Glidestænger af rustfrit stål muliggør brug selv i slidsomme miljøer
  • Materialer og kuglelejer i rustfrit stål, der efterlever FDA-krav, med fedt godkendt til fødevarerproduktion

Tekniske nøgledata

  • Produktvægt: op til 3 kg / 34,5 mm
  • Hastighed: op til 120 m/min
  • Kædebredde: 65-320 mm

Rexroth Store
VarioFlow plus ESD-system forhindrer udladning af statisk elektricitet

ESD-system

Undgå opbygning af statisk elektricitet med en kombination af aluminium, rustfrit stål og specielle ESD-komponenter

  • Komponenter og dele, der er egnede til brug i et elektrostatisk beskyttet område (EPA)
  • Ledende komponenter
  • Ledende tilslutningsteknologi
  • Ingen ekstra jordledninger

Tekniske nøgledata

  • Størrelse: 65 mm og 90 mm
  • Kædens maks. trækkraft: 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus transport af produkter på en palle

Pallettesystem til arbejdsemner

Til transport af produkter

  • Der ikke kan transporteres direkte på kæden
  • Hvis flader ikke må berøre hinanden ved propdannelse
  • Der er følsomme
  • Der skal placeres til manuel bearbejdning
  • Med omfattende funktionsløsninger

Tekniske nøgledata

  • Størrelser: 65 mm og 90 mm
  • Kædetype: flad kæde (hvid, grå og ESD)

Rexroth Store
VarioFlow plus-kiletransportør transporterer produkter

Klembane

Til transport af produkter

  • Der er vanskelige at køre på båndet på grund af form
  • Hvor stejle lodrette hældninger (> 30°) ikke kan bruges på grund af tyngdepunktets position
  • Der ville blive beskadiget af passager langs siden eller henover på grund af følsomme overflader
  • Der ikke må glide på 90 graders hældninger eller skråninger
  • Der skal køre på båndet uden at skulle gribes eller slippes

Tekniske nøgledata

  • Produktvægt: op til 1.5 kg / 34,5 mm
  • Hastighed: op til 60 m/min
  • Kædebredde: 90 mm

Rexroth Store
Lodret produkttransport med spiraltransportør

Spiraltransportør

  • Spiraltransportører muliggør vertikal produkttransport og fungerer som bufferopbevaring, hvor der er trangt
  • Som supplement til viften af kædetransportører samarbejder Bosch Rexroth med smartPac, en velkendt og erfaren producent af spiraltransportører
  • Spiraltransportørerne er baseret på standardkomponenter fra VarioFlow-systemet

Tekniske nøgledata

  • Størrelse: 80-320 mm
  • Højdeforskel: maks. 3000 mm mellem indløb og udløb
  • Hældning: 5-12°

Download

Succeshistorier

Kædetransportørsystem vario flow plus succeshistorie omega optix

Den optiske linseindustri

VarioFlow plus transporterer effektivt optiske linser til arbejdspladser for manuel bearbejdning.

Teposer transporteres på et VarioFlow plus-kædetransportørsystem fra Bosch Rexroth

Teproduktion

VarioFlow plus bringer te i bevægelse – selv i trange rum.

Tre VarioFlow plus-kædetransportører med emballerede kasser

Intralogistik

VarioFlow plus i en logistisk anvendelse på den trangeste plads: transport af Schaefer-kasser til manuelle emballeringsstationer og derefter transport til afsendelse.

VarioFlow plus-kædetransportør som en overliggende transportør til transport af tagbeklædninger til køretøjer

Bilindustrien

VarioFlow som en hængende transportør til transport af loftsbeklædninger i biler.