Det nye TASS (Torque Angle Slip Standard) verificeringssystem fra Bosch Rexroth er en banebrydende metode til verificering af sikkerhedskritiske momentspændingsforbindelser. Takket være on-the-fly-processen kan kvaliteten sikres direkte på arbejdspladsen. Ved at integrere verificeringen af momentspændingsværktøjet i montageprocessen minimeres nedetiden, og mulige afvigelser identificeres under den løbende produktion. Start en ny æra inden for sammenføjningsteknologi med TASS – det fuldautomatiske verificeringssystem fra Bosch Rexroth.
Med TASS i korte cyklusser tilbyder Bosch Rexroth en ny måde til validering af din momentspændingsteknologi helt uden at elementet fjernes fra systemet. TASS står for Torque og Angle Slip Standard – så navnet angiver allerede, at drejningsmomentet og vinklen testes i en enkelt testkørsel ved hjælp af en dimensionel udførelsesform. Selve testen tager kun nogle få sekunder, og du får øjeblikkelig feedback på testresultatet.
Driftsprincippet for TASS
- Under en TASS-verificering drives en torsionsaksel med momentspændingsværktøjet, som repræsenterer en specifik og konsistent dimensionel udførelsesform.
- Under rotation af denne torsionsaksel med momentspændingsværktøjet kontrolleres to drejningsmomentværdier, rotationsvinklen mellem de faste stop og lineariteten af drejningsmomentkurven.
- De værdier, der bestemmes under verificeringen på fremstillingsanlægget, sammenlignes med værdier fra kalibreringen af TASS-verificeringssystemet, og der gives øjeblikkelig feedback om resultatet af verificeringen til anlæggets styringssystem.
Læs mere om TASS-verificeringssystemet
Fysikken bag TASS
Katalog for TASS-verificeringssystem
Få det komplette overblik over TASS-verificeringssystemet her.
Kataloget indeholder:
- Detaljerede oplysninger om TASS-verificeringsprincippet
- Oversigt over komponenter og software
- Bestillingsoplysninger for TASS-elementer og tilbehør
- Dimensionstegninger og tekniske data