LYSÅR FORAN – den nye trådløse NEXO-møtrikspænder
Den nye NEXO-møtrikspænder garanterer maksimal frihed under brug kombineret med den højeste procespålidelighed og nøjagtighed og opfylder alle krav til sikkerhedskritiske tilspændingstilslutninger i henhold til VDI/VDE 2862. Du kan vælge mellem håndholdt pistolgreb og retvinklet møtrikspænder. Du får intuitive, moderne og brugervenlige værktøjer med væsentligt forbedret ergonomi og øget fleksibilitet takket være et browserbaseret operativsystem og integreret styring.
Test den nye NEXO, og oplev kosmiske præstationer fra en anden stjerne!
Opdag funktionerne i den nye NEXO-generation
Wi-fi-modul: Væsentligt forbedret Wi-Fi-forbindelse og netværksydelse.
4-kerneprocessor: Pålidelig og fremtidssikret computerkraft, selv til komplekse opgaver
Kamera-baseret scanner: Muliggør behandling af 2D-stregkoder
Ny motor: Mindre, mere effektiv, hurtigere, lettere - til maksimal ydeevne selv ved høje hastigheder
Design: Human Centrede Design - mere kompakt, mere ergonomisk, bedre
Vægt: Mere effektive komponenter med optimeret layout
Lysdioder: Visuel feedback selv i usædvanlige positioner
Display: Viser aktuelle tilspændingsresultater samt IO/NIO-evaluering
Driftssikkerhed: Muliggør decentraliseret drift og udvidet diagnostik direkte på møtrikspænderen
Browserbaseret operativsystem: Decentraliseret adgang fra værtscomputer mulig
Software: Ingen installation af yderligere software nødvendig - adgang også muligt med tablet eller smartphone
Brugergrænseflade: Intuitiv, moderne og brugervenlig, nem betjening
Diagnostisk evne: Bedre identifikation af den del, der forårsager fejlen, for at forbedre tilgængeligheden af anlægget
Forbedrede diagnosefunktioner: Hjælp med fejlfinding og reparation
Fuld kontrol om bord: Øget fleksibilitet uden ekstern hardware/kontrol
Processikker: Overholder VDI/VDE 2862-retningslinjer for kategori A-fastspændingsapplikationer
Batteriteknologi: Brug af markedsetablerede ProCORE18V-batterier til forbedret ergonomi og run-time
Kundegrænseflade: Enkel og fleksibel hardwareudvidelse til kundeapplikationer (f.eks. anden startkontakt, I/O-modul osv.)
AMPShare-batteriplatform: Maksimal frihed og fleksibilitet i valg af batteri
Modulopbygget udgangssystem: Maksimal fleksibilitet for alle anvendelser
Kamerabaseret scanner med indramning: Reducerer fejl og øger hastigheden gennem pålideligt valg af den korrekte stregkode