Pluspoint for en innovativ løsning

  • Korte leveringstider
  • Høj fleksibilitet og planlægningsfrihed
  • Meget vedligeholdelsesvenlig
  • Støjsvag
  • Meget nem montering
Content
 
  • Rengøringsvenlig pga. bortledende overflader
  • Smart design pga. anvendelse af støtteprofil fra størrelse 160 mm
    (i stedet for en midterprofil)
 



 
  • Omfattende produktprogram i aluminium og rustfrit stål i størrelserne 65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
  • Standardiserede komponenter til universalanvendelse
  • Nemt at udføre stigende og hældende strækninger pga. holder med centreringsnæser, der kan knækkes af
  • Centreringshjælp til ekstra huller for at fastgøre drypbakker, sikkerhedsanordninger osv.
 



 
  • På komponenter, der er udsat for konstant friktion, anvendes der FDA-godkendte materialer
  • Kuglelejer i rustfrit stål, der er tætnet på begge sider, og med FDA-godkendt fedt
  • Drev-kit, der kan konfigureres (med standard gearmotor eller kundespecifikt interface)
  • Flersporssystemer/spiraltransportbånd kan udføres med drev/kurvehjul med standardkomponenter, der kan kobles sammen
  • Mulighed for reversibel drift
 



 
  • Bredt sortiment af kædetyper, der passer til mange forskellige anvendelsesformål
  • Lav vibration under transport af små dele og mulighed for ophobning pga. overdækkede kædeled
  • Nem udskiftning af kædeplade fra størrelse 160 mm

For hurtig tilpasning til de pågældende opgaver er der en række funktionsenheder til rådighed:

  • Automatisk indstillelige sideføringer
  • Universalomstiller
  • Indstillingsenhed til kurver-transportbånd
  • Active bridge
 



 
 

Pluspoints for projektering


Nem og hurtig projektering med MTpro

MTpro er et intuitivt softwareprogram, der anvendes til projektering af montagesystemer. Det hjælper fra valg til konfiguration og bestilling af produkterne fra Bosch Rexroth.

MT pro