VT-HMC hydraulik motion-controller

Optimatial styring af elektrohydrauliske akser

Den nye VT-HMC hydraulisk motion-controller er et digitalt styresystem med indbygget motion control og IEC61131-3 programmering. Et system til bevægelseslogik optimeret specielt til elektrohydrauliske akser med enkle og hurtige programmeringer.

Marginal Column
Content

Åbne grænseflader er grundlaget for fremtidens automationssystemer

Vi ser oftere og oftere opkoblinger af komponenter og netværksbaserede produktmiljøer blandt virksomheder, der forstår hvilke muligheder Industri 4.0 tilbyder fremtidens produktion. Fremtiden er decentraliserede intelligente akser. Forudsætningen for dette er, at motion-controlleren kan kommunikere med overordnede system via åbne grænseflader. Den nye HMC (hydraulisk motion-controller) fra Rexroth opfylder dette vigtige krav.

Den fremtidssikrede VT-HMC motion-controller til hydrauliske drev med multi-Ethernet og multi-encoder-grænseflader samt programmering i overensstemmelse med IEC 61131-3. Dette danner grundlag for en række forskellige koncepter, der giver muligheder for omkostningseffektivitet, energibesparelser og lave udviklingsomkostninger.

Åbne grænseflader og en fusion mellem traditionelle PLC-baserede hydrauliske funktioner og IT-baserede styringsværktøjer er de vigtigste forudsætninger for decentraliseret intelligens. HMC motion-controlleren fra Rexroth opfylder fremtidens krav om åbne grænseflader og markedets ”best-in-class” hydrauliske encoders.

Teknisk data

  • Tilkobling til Sercos, Multi-Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK) og PROFIBUS
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Udvidet temperaturområde: -20 °C til +60 °C
  • Omfattende hydrauliske biblioteker
  • Scan time: 0,5 ms kraftregulator /1 ms positionerings controller.