SENSE+ joysticket og hele 4THE5-serien kan købes via Bosch Rexroths officielle salgskanaler og autoriserede distributionspartnere. For et direkte tilbud, teknisk rådgivning eller for at finde din nærmeste forhandler, se afsnittet Support nedenfor eller besøg Rexroths kontaktsøger. Vi har lokale HMI-eksperter, der står klar til at hjælpe dig med din specifikke applikation.
Med SENSE+ joystickgrebet udvider Bosch Rexroth sit 4THE5 modulære joystick-sortiment – powered by BODAS. Dette nye joystick introducerer et robust, ergonomisk og multifunktionelt kontrolgreb, der er designet til forskellige behov, krævende applikationer og en bred vifte af maskinmuligheder.
Ergonomisk kontrolhåndtag SENSE+
Til brug med Rexroth hydrauliske eller elektroniske joysticks og til kundespecifikke enheder. Du kan finde flere detaljer her.
Ofte stillede spørgsmål
Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.
Hvor kan jeg købe SENSE+ joysticket?
Overholder SENSE+ joysticket europæiske maskinsikkerhedsstandarder såsom ISO 13849?
Ja. SENSE+ joysticket er specielt designet til at opfylde strenge europæiske og internationale funktionelle sikkerhedsstandarder, herunder ISO 13849, især når det kombineres med vores 4THE5 CAN-base. Vores designproces fokuserer på at levere pålidelig ydeevne til sikkerhedskritiske funktioner, hvilket gør det til et ideelt valg for OEM'er og maskinbyggere i hele EU og verden over, der skal overholde Maskindirektivet.
Kan jeg få teknisk support eller service til SENSE+ joysticket?
Bosch Rexroth leverer omfattende teknisk support og service til hele HMI-produktporteføljen, herunder SENSE+ joysticket. Vores globale team af applikationsingeniører kan hjælpe med integration, programmering og fejlfinding. For serviceforespørgsler eller teknisk support bedes du kontakte det pågældende supportteam i dit land direkte.
Er SENSE+ egnet til landbrugsmaskiner, der bruges under krævende forhold?
SENSE+ og hele 4THE5-joystickplatformen er designet til global brug i de mest krævende miljøer. De robuste materialer og den høje IP-klassificering sikrer pålidelig drift under forhold med høj luftfugtighed, støv og ekstreme temperaturer, hvilket gør produktet perfekt egnet til landbrugs- og minedriftsudstyr, der anvendes i de udfordrende klimaer i nogle regioner i verden. Det ergonomiske design bidrager også til at reducere operatørens træthed under de lange arbejdsdage, der er typiske for disse sektorer.
Tilbyder I tilpasning (OEM-branding/farver) ved store ordrer?
Ved store OEM-ordrer tilbyder vi en høj grad af tilpasning af SENSE+ joysticket. Dette kan omfatte specifikke knapkonfigurationer, tilpasset branding og farveskemaer, der passer til din virksomheds identitet. Vores salgs- og engineeringteams over hele verden kan samarbejde med dig om at udvikle en unik løsning. Kontakt vores regionale salgskontor for at drøfte dine projektkrav.