Spring over, gå til hovedindhold
Home
Produkter
Løsninger til mobile maskiner
Mobile elektriske drev
eLION-løsninger
eLION-løsninger
Perfekt parrede løsninger, som er tilpasset markedsstandarderne, gnidningsløs integration i forskellige terrængående køretøjer.
Funktionssikkerhed
I overensstemmelse med ISO 13849-1, 25119 og 19014 for terrængående maskiner
Sikkerhedsniveau op til kategori 3, PL d og AgPL d
Hurtig lokal reaktionstid (<5 ms)
Sikker slukning af drejningsmoment via CAN og/eller pin
Sikre signaler til sikkerhedsfunktioner
HV Interlock
Lyt til dybdegående podcast
Hjuldrevne løsninger
Kompakt 3- eller 4-trins planetgearkasse
Integreret statisk, hydraulisk betjent parkeringsbremse
Udgangsmoment op til 42.000 Nm
Designet til elektriske højhastighedsmotorer
Valgfri mekanisk afbrydelse
Akseldrevne løsninger
1- og 2-trins gearkasse (dropbox)
Maks. udgangsmoment op til 7.650 Nm
Hurtige og bløde skift (<< 1 sek.)
Designet til elektriske højhastighedsmotorer
Minimalt installationsarbejde og fleksibel flugtning
eOC eLION-løsninger til arbejdshydraulik
Direkte pumpe- og motorkobling
Standardiserede pumpegrænseflader i overensstemmelse med SAE J744 og ANSI B92.1
Variabelt volumen
Styring af tryk, effekt og volumenstrøm
Enkelt- eller flerpumpeenheder
Hastighedsstrategier til effektivitetsoptimeret drift, NVH-optimeret drift og termisk optimeret drift
Perfekt parrede løsninger
Elektriske komponenter parret perfekt med hinanden
Beskyttelsesklasse op til IP6K7 og IP6K9K
Kompakt og modulær til effekt- og momentskalering
Bredt effektområde (op til 200 kW) - perfekt til mange køretøjsfunktioner
CAN J1939-grænseflader
Effektstyring eLION-generator
Styring af diesel-elektriske maskiners effekt
Der kræves intet bufferbatteri.
Ekstremt hurtig styring af lastgrænse
info@boschrexroth.dk
TILBAGE TIL OVERSIGT