Fordelene ved eLION

Udnyt den effektive eLION-serie

Med den rigtige partner ved din side kan du mestre alle de udfordringer, som fremtiden byder på. Bosch Rexroth har mange års erfaring med elektriske drev, og vores omfattende knowhow inden for mobilhydraulik bliver til en unik kombination til den næste generation af løsninger inden for terrængående mobile maskiner.
Globeikon

Global tilstedeværelse af eksperter i drevsystemer for alle regioner og markeder

Global tilstedeværelse. Bosch Rexroth har en global tilstedeværelse gennem sine eksperter i terrængående køretøjer, herunder både diesel-elektriske, hybride eller fuldt elektriske, og er altid tæt på sine kunder via kontorerne i Europa, Kina, Japan og USA. At være tæt på kunderne skaber mulighed for et tæt og fleksibelt samarbejde. Korte afstande sparer tid og er med til at reducere omkostningerne. Denne lokale tilstedeværelse gør, at Bosch Rexroth er bekendt med de markedsspecifikke krav og opfylder dem ved hjælp af dedikerede teknologiløsninger.

Gearikon

Komponentnetværk til udvikling af effektive pakkeløsninger

System- og netværkskompetence. Bosch Rexroth tilbyder omfattende systemkompetence inden for diesel-elektriske, hybride eller fuldt elektriske køretøjer under hensyntagen til de tekniske krav, der stilles til de forskellige drevkomponenter. Bosch Rexroth har kendskab til transmissionskontrol, effektelektronik, motor- og batteristyring, samt bremsesystemer, og sørger for, at alle involverede komponenter fungerer perfekt sammen. Systematisk optimering af energieffektiviteten omfatter drevkomponenter, hjælpeudstyr og varmestyring.

Håndtryk-ikon

Vi er der for vores kunder i hele køretøjets levetid.

Pålideligt partnerskab. Bosch Rexroth støtter køretøjsfabrikanterne i deres aktiviteter gennem hele køretøjets livscyklus som en pålidelig partner – fra design af nye køretøjskoncepter til udvikling, large-scale-produktion og service. Bosch Rexroth tilbyder en fleksibel portefølje med alt lige fra individuelle komponenter til komplette systemløsninger. Bosch Rexroth samarbejder med fabrikanterne om at definere fremtidige produkt- og systemgenerationer.

Køretøjsflåde-ikon

Elektrisk kraft og drevløsninger til alle terrængående maskiner

Omfattende portefølje og knowhow. Bosch Rexroth tilbyder en bred portefølje til diesel-elektriske, hybride og fuldt elektriske køretøjer. Den omfatter en skalerbar høj- og lavspændingsportefølje, der består af motorer, vekselrettere, gearenheder og softwareløsninger. Et modulært system og modulære komponenter giver mulighed for fleksible designløsninger til ethvert formål. Fabrikanterne har mere end 40 års erfaring med udvikling af hybriddrev fra Bosch.

Kvalitetsikon

Sikring af kvalitet og pålidelighed

Kvalitet og pålidelighed. Teknologien fra Bosch Rexroth er et vigtigt bidrag til etablering af terrængående køretøjer af høj kvalitet med elektriske drevsystemer på markedet. Løsningerne fra Bosch Rexroth sørger for god holdbarhed og en lang levetid. Hemmeligheden bag disse løsninger af høj kvalitet er mange års erfaring.