Kompakthydraulik Kompakthydraulik

Kompakthydraulik anvender en masse ressourcer på at udvikle kanaler af teknisk og salgsnetværksmæssig karakter og styrker derved områdespecifikt ingeniørarbejde, R&D og service. Det sker for løbende at kunne forsyne OEM'er med nye løsninger skræddersyet til deres behov samt en hurtig reaktionstid – og for at forbedre den overordnede servicekvalitet og på fornuftig vis optimere lanceringstiden. Kompakthydraulik har konsolideret sin position på internationalt niveau ved hjælp af direkte management for de enkelte produktionsfaser: En merværdi i forhold til kvalitet, som – sammen med evnen til at tilpasse produkterne til kundernes behov – er nøglen til succes.

KOMPAKTHYDRAULIK

Produktkatalog

Tekniske specifikationer

Produktudvælgelsesguide (ENG)

Søg efter tekniske specifikationer
i-CHoose

i-CHoose Configurator

i-CHoose er det nye konfigurationsværktøj til Kompakthydraulik.

ÅBN I-CHOOSE
Video af vores kompakthydraulik

Video af vores kompakthydraulik

SE VIDEOEN PÅ YOUTUBE

NYHEDER

Nye EDH-ventil

Nye EDH-ventil

Bosch Rexroth tilbyder den kompakte EDH-retningsventil, en kompakt og stærk løsning med stor strømningskapacitet.
Med en kraftfuld strømningskapacitet på op til 100 l/min har den kompakte retningsventil forbedret funktionalitet og ydeevne til en bred vifte af anvendelser, såsom boreudstyr og kraner, entreprenørudstyr, mobile arbejdsplatforme, selvkørende eller bugserede landbrugsmaskiner samt kommunale køretøjer som renovationsbiler og fejemaskiner.
Teknisk dataark for EDH-ventil

E-ventil til midi-gravemaskiner

E-ventil til midi-gravemaskiner

Bosch Rexroth udvider sit sortiment med lanceringen af den nye E-kontrol- og måleventil til midi-gravemaskiner. Det nye sortiment, der er perfekt til 06-tons til 10-tons maskiner, byder på et optimalt installationsdesign og har, takket være den elektroniske styring og opsætning, en meget fin bevægelsesstyrbarhed og dermed perfekt tilpasning til alle maskiner. Elektronisk styrede gravemaskiner bliver mere og mere sofistikerede, og her opfylder den nye E-ventil markedets krav på fremragende vis.
Animation af E-ventil til midi-gravemaskine
E-ventil til midi-gravemaskiner: Teknisk dataark

Ny E-motion Plus-ventil

Ny E-motion Plus-ventil

Den nye E-motion Plus-ventil til udliggerstyring: Ventilen giver takket være sin elektroniske styring og opsætning mulighed for en meget fin bevægelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Ventilens elektroniske styring gør det muligt at optimere bevægelseskontrollen og skabe elektronisk trykkompensation og enkel tilpasning i alle sammenhænge.
E-Motion Plus animation
Teknisk dataark for E-Motion Plus

Ny EDG-platform

Ny EDG-platform

EDG-platformen udgør en moderne og samtidig yderst fleksibel og konfigurérbar ventilløsning til præstationsfordele på platforme til kompakt mobilt udstyr under stadig udvikling. EDG-ventiler fås i tænd/sluk eller proportionel version. Dens egenskaber omfatter kredsløbsmodularitet, kompakthed, lav vægt og belastningsregistrering til energibesparelser i systemet.
Teknisk dataark for EDG-platform

Det nye sortiment af lE/H-lastholdeventiler

Det nye sortiment af lE/H-lastholdeventiler

Bosch Rexroth udvider sit sortiment af lastholdeventiler med lanceringen af den nye E/H-ventil. Det nye sortiment, der er perfekt til 8-40 tons gravemaskiner, byder på et optimalt installationsdesign og giver mulighed for en meget fin bevægelsesstyring og tilpasning til alle maskiner. Nyt sortiment af E/H-ventiler: Bedre ydeevne kombineret med et meget kompakt design.
Animation af E-ventil
Teknisk dataark for E-ventil
Teknisk dataark for H-ventil

EDG-blok til gaffeltruck

EDG-blok til gaffeltruck

Bosch Rexroth lancerer sin nye innovative modulære elektrohydrauliske ventil til implementerede hydrauliksystemer på gaffeltrucks. Smart, modulær ventilblok, der er udviklet med henblik på fremragende ydeevne og større fleksibilitet sammenlignet med traditionelle løsninger: Alt sammen i et kompakt design.
EDG-blok til gaffeltruck: Animation
EDG-blok til gaffeltruck: Teknisk dataark

Magnetisk koncept: Ny generation af toppræsterende magnetiske patronventiler

Magnetisk koncept: Ny generation af toppræsterende magnetiske patronventiler

De nye magnet-patronventiler er designet til at levere en fremragende præstation, som muliggør drift under barske miljøforhold. De kan bruges fuldstændig på lige fod med de tidligere og leveres desuden med forbedrede funktioner.
Nyt magnetisk koncept

Modulære retningsventiler – ED-montage

Modulære retningsventiler – ED-montage

Bosch Rexroth introducerer "Modulære retningsventiler – brochure om ED-montage": Udgivet for at forenkle sammensætningen af det modulære system afhængigt af den tilsigtede anvendelse. Takket være den komplette produktliste, de tydelige symboler og brugbare løsninger kan brochuren hjælpe brugeren med at vælge de rette komponenter.

Brugervejledning til interaktive kataloger: Sådan bruger du vores interaktive kataloger

Brugervejledning til interaktive kataloger: Sådan bruger du vores interaktive kataloger

Find ud af, hvordan du finder dit produkt og downloader dataark. Ved at klikke på knappen nedenfor kan du downloade brugervejledningen til det interaktive katalog. Alle vores interaktive kataloger fungerer på samme måde, så når først du har lært at bruge et af dem, vil du kunne bruge dem alle. Se guiden igennem. Hvis et emne, du interesserer dig for, ikke er omtalt i guiden, er du velkommen til at sende en e-mail til en af vores kontaktadresser.
Download brugervejledning

EDC-styreblok – Flow Sharing-system med modulær retningsventil

EDC-styreblok – Flow Sharing-system med modulær retningsventil

Bosch Rexroth introducerer den innovative retningskontrolventil str. 6 med Flow Sharing (LUDV), som gør det muligt at kalibrere flowområdet, der udgår fra hver enkelt port ved hjælp af en ekstern justeringsenhed. Det er den ideelle løsning til at kontrollere samtidige bevægelser i småt eller mellemstort mobilt udstyr, og så er den nem at montere.
EDC-brochure
EDC-brochure

EDD-styreblok – modulære retningsventil

EDD-styreblok – modulære retningsventil

Bosch Rexroth introducerer denne innovative retningskontrolventil str. 8, som gør det muligt at skabe elektrohydraulisk styring af aktuatorer (motor eller cylindre) i åbne kredsløb. Det er den ideelle løsning til enhver tænkelig mobil og industriel anvendelse, når den krævede flowhastighed overstiger NG06-standarden.
EDD-brochure

HICFP – Manifolder til elektrohydraulisk fjernkontrol

HICFP – Manifolder til elektrohydraulisk fjernkontrol

Standardiseret serie af manifolder til elektrohydraulisk fjernstyring forsynet med overtryksventiler i toppræstationskategorien.
HICFP-brochure

TEKNISKE DATAARK

(kun på engelsk)

Fil (kun på engelsk) Beskrivelse
AIR CONTROL Enkeltvirkende bevægelsesstyring med høj stabilitet
CONTROL PLUS Joystick-styret fintfølende flowkontrolventil
A-VBCN-R Lastholdeventiler
CARTRIDGES Komplet produktprogram
Counterbalance Cartridge Valves
Compact Power Modules
MAGNETISK KONCEPT Ny generation af magnet-patronventiler
CHOOSE Konfigurationsværktøj til kompakthydraulik
DRE05SK Proportional trykreduktionsventil
ED Modular directional valves ED assembly
EDC Modulær retningsventil med Flow Sharing
EDD Modulær retningsventil
EDG-platform Modulær elektro-retningsventil med LS
EDG with OBE Modular Electro-Directional valve with on board electronics
EDG-blok til gaffeltruck Modulær elektro-retningsventil
EDH-ventil
E-ventil Lastholdeventil (elektronisk styring)
E-ventil til midi-gravemaskiner
E-Motion Plus Elektronisk kompensation for udliggerstyring
H-ventil Lastholdeventil (hydraulisk styring)
GTCB Integreret styreblok for affaldspressere
M4+EDC+ED Hybridløsning
VBSO-P Vi nyudvikler lastholdeteknologien
VS570 Flowomskifter
SMV Inløbsmodul for LS