Denmark

Vælg din placering

Denmark
 
  • næste side

    En hel ny verden af automation

    Med ctrlX AUTOMATION bryder vi de traditionelle grænser mellem maskinstyrings-systemer, IT og Internet of Things.

    Læs mere længere nede på siden!

Content
 

Industri 4.0 har brug for en komplet automationsløsning

Med ctrlX AUTOMATION bryder vi de traditionelle grænser mellem maskinstyrings-system, IT og Internet of Things. Ved brug af Linux realtidsoperativsystem, åbne standarter, app-programmeringsteknologi, webbaseret engineering samt omfattende IoT-tilslutnings muligheder, reducerer ctrlX AUTOMATION komponent forbrug og ingeniørarbejde med 30 til 50%

Oplev vores nye automationsløsning på få minutter.

 
 
 

Hvorfor ctrlX AUTOMATION?

 

KOMPLET LØSNING FOR INDUSTRI 4.0

Hardware og software fra en samlet platform – ctrlX AUTOMATION tilbyder alle elementer til en komplet automations løsning. ctrlX AUTOMATION er ekstrem skalerbar og opfylder kravene fra praktisk taget alle automationsopgaver

Less is more

Mere kompakte maskiner og systemer, mindre hardware, hurtigere installation, og betydeligt reducerede software installationer – alt sammen er muligt takket være ctrlX AUTOMATION.

Consistent Performance

Ydeevne på højeste niveau - ctrlX CORE er den kraftfulde kerne i ctrlX AUTOMATION.
En 64-bit multicore CPU udgør basis for alle automations-topologier – uanset om det bruges som PC, som embedded controller, eller integreret i drevet.

Fleksibel og nem opstart sparer tid og ressourcer.

Behovet for at installere software minimeres idet konfigurering af applikationer er fuldstændig webbaseret. Det tager blot få minutter efter, at systemet er blevet oprettet og indtil applikationen blive programmeret.

 

ENSARTET ARKITEKTUR

ctrlX AUTOMATION anvender Linux, der er verdens mest stabile og pålidelige real time operativsystem.
ctrlX-data layer er arkitekturens centrale element. Den implementerer enkel og central adgang til alle tilgængelige systemdata og parametre, inklusiv autorisationshåndtering – og så endda i real time. Maksimal ydelse er sikret, med op til 8 millioner data-acces pr sekund

Universel IoT integration

Flydende overgang til internettet - Integration af automatiseringsverdenen og Internet of Things i Factory of the Future er en absolut forudsætning for at forbedre konkurrenceevnen i vores digitale tidsalder.
ctrlX AUTOMATION tilbyder bedre forbindelser end ethvert andet system og kan integreres i alle it-, edge- og cloud-systemer.


Bedste integration

Fleksible automatonsløsninger kræver interfaces. CtrlX AUTOMATION forbinder til alle interfaces -
CtrlX AUTOMATION giver de bedste muligheder for Integration via standard, branche og producent neutrale protokoller





Det mest åbne Automations system på markedet.

Som et universal automation system, ”taler” ctrlX AUTOMATION mange sprog.
ctrlX AUTOMATION software kan konfigureres og programmeres på tværs af mange forskellige populære programmeringssprog, via det fleksible og modulære software og engineering værktøj ctrlX Works.


 
 
 
 

ctrlX Konfigurator

Det intuitive værktøj til en systemisk automatiseringsløsning

ctrlX-konfiguratoren understøtter den komplette ctrlX AUTOMATION-portefølje og muliggør individuel konfiguration af automatiseringsløsninger - enkelt, hurtigt og pålideligt. Brugere opretter de ønskede system topologier grafisk uden produktkendskab. Support eller tilbuddet kan udbedes direkte fra konfigurationen. Worldwide - døgnet rundt!



Konfigure!

 
 





”I dag handler udvikling af maskiner i høj grad om softwareudvikling. Hos Bosch Rexroth har vi lyttet til vores kunders ønsker og behov, da vi udviklede vores nye ctrlX AUTOMATION platform. Derfor anvender vi de seneste tekniske softwareteknologier i kombination med PLC og motion-data”.

Per Rossen

Direktør, Industri Applikationer - Bosch Rexroth Danmark

 
 
 
 
 
 

Har du nogen spørgsmål?

Kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om ctrlX AUTOMATION.

 

Erik Werner Jensen

Kontakt Erik

Poul N. Christensen

Kontakt Poul