Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

IndraDrive Mi -
Kort om fordelene

Pga. systemets enkle system bidrager IndraDrive Mi ikke bare til omkostningsbesparelser, når det gælder komponenter, men også hvad angår installation, minimeret ledningsføring, reduceret kontrolskabsstørrelse og færre krav til køling. Rexroth har dette for øje sammen med dig – og når det gælder muligheder for udvidelse, tænker vi fremad.

Hvordan er dette muligt? Det grundlæggende koncept bag IndraDrive Mi er en sammensmeltning af det traditionelle servodrev og servomotor til én integreret enhed.

 

Også når det gælder strømforsyning og komponenter er højeste prioritet: 100 % skabsfrit – og så få kabler som muligt. For at opnå dette er komponenterne i kontaktskabet integreret i IP65-modulet.

 
 
 

Pladsbehov i skabet

Styreskab op til 100 % besparelser

Kombineret med ethernet-baseret kommunikation og integreret Motion-Logic får maskinproducenterne et komplet automationssystem – med de mest omfattende certificerede sikkerhedsfunktioner. Fx er Rexroth det eneste firma, der konsekvent udnytter alle muligheder for decentraliseret drevteknik med op 100 % skabsfri maskinkonstruktion.

Ledningsføringsbehov

Behov for ledningsføring reduceret 90 %

Med det intelligente drevsystem IndraDrive Mi kan maskinproducenterne i dag flytte den komplette drevteknik – inkl. nettilslutning – fra styreskabet direkte til maskinen. Dette sparer plads, reducerer behovet for ledningsføring op til 90 % og optimerer energibalancen for maskinoperatøren.

Skabskøling

Op til 100 % lavere energiforbrug til køling af styreskabet

Omkostningseffektivitet og holdbarhed i drevsystemet IndraDrive Mi ligger ikke kun i fleksibilitet og intelligens, men også i det reducerede behov for køling med op til 100 %.