Denmark

Vælg din placering

Denmark
 

IndraDrive Mi -
Kort om funktioner

Afprøvede værdier bibeholdes, mens indre værdier forbedres

Kompakt og pladsbesparende, effektiv og økonomisk: IndraDrive Mi har altid imponeret med disse værdier i den daglige drift. Den nye generation er endnu mere intelligent og derfor mere fleksibel med det resultat, at det kan vise sin værdi i alle tekniske henseender. Yderligere sikkerhedsfunktioner, udvidede kommunikationsmuligheder, intelligente styrefunktioner og et energieffektivt strømforsyningskoncept er fordele, der kan forventes til netop dit anvendelsesformål.

 
 
 

 
  • Systemdesign

    Systemdesign – lige så enkelt som effektivt

    Som decentraliseret drevsystem opfylder IndraDrive Mi pga. systemets opbygning de omfattende krav til høj økonomisk effektivitet. Op til 30 enheder kan tilsluttes efter hinanden i en kæde via et hybridkabel. Dette giver mulighed for et betydeligt mindre kontaktskab, reducerer installationsarbejdet, og sidst men ikke mindst reducerer det energiforbruget til køling.

     
  • Sikkerhed

    Sikkerhedsfunktionerne – kontrolleret dynamik

    Säkerhet

    Lige meget om det er værktøjsmaskiner, trykke- eller pakkemaskiner, til montering, håndtering eller robotanvendelse, så har beskyttelse af personer mod ukontrollerbare maskinbevægelser absolut højeste prioritet. IndraDrive omdefinerer den tekniske udvikling, for her integreres sikkerheden direkte i enheden. Pga. ekstremt korte reaktionstider viser IndraDrive Mi, hvad sikkerhedsteknik kan i dag: bevægelsen overvåges lige dér, hvor den genereres.

     
  • Kommunikation

    Kommunikation – integreret intelligens

    Kommunikation

    Det er vores opgave at udvikle kommunikation inden for automation og at udforme et bredt spektrum af anvendelsesformål på en så brugervenlig måde som mulig. Multi-protokol-egnet hardware plus programware øger maskinernes fleksibilitet og modularitet betydeligt. Der er også færre detaljer – f.eks. kombinerer et eneste hybridkabel strømforsyning og kommunikation på en intelligent måde.

     
  • Hardware

    IndraDrive Mi – drevsystem uden skab

    Hardware

    Med IndraDrive Mi introducerer Rexroth yderligere en milepæl inden for drevsystemer – elektronisk styresystem og servomotor kombineres i en ultrakompakt enhed. Det gør IndraDrive Mi til den ideelle løsning for alle tilpasninger, hvor maks. fleksibilitet og økonomisk effektivitet bør kombineres med et minimalt pladsbehov. Ud over det kompakte design kombinerer IndraDrive Mi de bedste egenskaber i en IndraDrive Mi og MSK servomotor – fra drevsystem med integreret Motion Logic i PLC iht. IEC 61131-3 til beskyttelsesklasse IP65.